Tecnología de sensores de presión
Confiabilidad incomparable y calidad excepcional, todo con el respaldo de más de 50 años de experiencia comprobada en presión.
Las soluciones de tecnología de presión incluyen sensores capacitivos, piezoresistivos y otros sensores que proporcionan datos de proceso en aplicaciones de presión diferencial, manométrica y absoluta. Estos sensores miden la presión, el nivel, el caudal y otras variables al responder físicamente a los cambios en la presión del proceso, convirtiendo el movimiento físico en una señal eléctrica.
El transmisor Coplanar alberga un sensor de capacitancia con tecnología de detección Saturn™ patentada que mejora el rendimiento para ofrecer precisión líder en la industria y protección contra el exceso de presión. La configuración Coplanar se integra fácilmente con una variedad de manifolds, elementos primarios y sellos remotos. Las configuraciones ofrecen rendimiento y funcionalidad para lecturas de presión diferencial, manométrica o absoluta.
El transmisor en línea Rosemount emplea tecnología probada de sensores piezoresistivos, que convierten la resistencia en una señal eléctrica. Los transmisores en línea se conectan directamente con el proceso a través de una conexión roscada directa, manifold o soluciones de sistemas de sellos. Esta configuración está diseñada para una medida precisa y fiable de la presión absoluta o manométrica.
Los transmisores multivariables están diseñados con múltiples elementos de detección en la misma carcasa del transmisor. Con un diseño innovador, este dispositivo único es capaz de ofrecer mediciones de temperatura del proceso, presión estática y presión diferencial. Los transmisores multivariables se usan comúnmente en aplicaciones de medición de energía y caudal másico.
Los sensores Paine están disponibles en configuraciones de diafragma o tubo. El diseño de diafragma cosiste un puente de Wheatstone, con láminas de aluminio en el diafragma con dos patas en tensión y dos en compresión, y se usa generalmente para presiones inferiores a 5 000 psi (345 bar). El sensor tipo tubo está diseñado con conjuntos de tensores que envuelven un tubo presurizado y se unen para formar un puente de Wheatstone . Se usa generalmente para presiones superiores a 5 000 psi (345 bar).
Diseñado para una operación con larga vida útil en entornos de producción submarina, el sensor de presión submarina SenCorr Roxar es un sensor piezorresistente de sílice que mide la presión y la temperatura. Ambas se miden simultáneamente en un punto común mediante un acoplamiento puente estándar, ofreciendo una compensación de temperatura completa de la lectura de presión. Este sensor también se puede completar con sensores de corrosión y erosión por arena en el mismo transmisor, para contar con información más completa del proceso.