Gateways inalámbricos
Descubra los beneficios de tener una red sólida y mejore la comunicación de la planta con la tecnología inalámbrica de gateway de Emerson.
eraaaaaaa
Implemente una infraestructura inalámbrica confiable y segura con los gateways inalámbricos de Emerson y vea a su planta de una manera completamente nueva. Haga clic a continuación para obtener la versión más reciente y las instrucciones de instalación para el firmware del gateway inalámbrico y el programa de configuración de seguridad. Consulte los “Productos destacados” a continuación para descubrir lo que nuestro gateway inalámbrico de última generación 1410S y antena inteligente 781S pueden proporcionar para sus necesidades de infraestructura inalámbrica.
El WirelessHART combina la tecnología HART con las capacidades inalámbricas para crear un protocolo de comunicaciones inalámbrico adaptable para las aplicaciones de automatización de procesos. Diseñado como una tecnología de malla autorreparable que asegura una confiabilidad de datos del 99,99 %, este protocolo permite la comunicación entre dispositivos, lo que elimina la necesidad de comunicación directa de los dispositivos al gateway. A diferencia de otros protocolos, el WirelessHART ofrece una instalación simple y una seguridad sólida y en capas para garantizar la protección de la red.
Los gateways de Emerson están diseñados para una instalación directa y se conectan fácilmente a la tecnología de proceso existente y a los sistemas host obsoletos. Los gateways inalámbricos gestionan redes automáticamente y no requieren configuración de las rutas de comunicación, lo que permite añadir dispositivos rápidamente. Esta tecnología escalable permite que las operaciones amplíen y fortalezcan sus redes inalámbricas en ubicaciones de procesos exigentes, clasificadas y remotas, como las instalaciones sin conexiones en ubicaciones exteriores.
Diseñados para ampliar las redes con el fin de tener una visión mejorada e integral de las operaciones de la planta, los gateways inalámbricos de Emerson pueden ofrecer capacidades de red de hasta 200 dispositivos. Estos gateways inalámbricos se conectan fácilmente con la tecnología de proceso existente y administran la red de forma automática, lo que permite añadir dispositivos adicionales rápidamente y en cualquier momento. Esta tecnología escalable también permite agregar sensores inalámbricos según la prioridad más alta para mejorar las operaciones, reducir el uso energético y mejorar la seguridad.