Soluciones de diseño rápido
Soluciones de válvulas personalizadas para optimizar los diseños de su sistema y acelerar su inserción en el mercado
Los ingenieros encargados del diseño de rutas de fluidos se esfuerzan por obtener la mayor precisión de detección y llegar más rápido al mercado con aplicaciones de analizadores industriales. Las soluciones de control de fluidos de Emerson para analizadores industriales pueden complementar su conocimiento interno y ayudarlo a mantener la rentabilidad y estar un paso al frente de la competencia. Nuestra tecnología está diseñada para resistir fluidos agresivos, minimizar fugas, simplificar la personalización y cumplir o superar los rigurosos estándares de la industria
Las válvulas personalizables se utilizan para controlar la entrada de la muestra y dirigir diferentes reactivos químicos para las necesidades de reacción y detección. Muchos fabricantes de equipos originales (OEM) usan las electroválvulas de Emerson en manifolds múlti-estación para la manipulación rápida, optimizada y compacta de los fluidos durante el análisis del agua. La clave del éxito de nuestras soluciones es la resistencia sólida a la corrosión, la cantidad mínima de fugas y la personalización flexible del montaje en manifold. Nuestra experiencia en la industria puede ayudarle a ahorrar esfuerzo, dinero y tiempo en el desarrollo de productos.
Los productos de Emerson pueden aumentar la flexibilidad y la fiabilidad del control del caudal de gas. Reducen la complejidad de la ruta de fluidos a través de un diseño compacto y configuración modular, y ayudan a eliminar las conexiones complejas de los tubos y las posibles fugas. Nuestras válvulas y soluciones de ingeniería garantizan un control eficiente de fluidos con poco mantenimiento y un aumento en la fiabilidad general del sistema de análisis de gas, incluso en entornos de aplicaciones exigentes.
Las válvulas controlan el fluido (líquido o gaseoso) durante la preparación de las muestras en el análisis de cromatografía. Muchos fabricantes de equipos originales (OEM) dependen de las válvulas de aislamiento de Emerson para el control de inyección de muestras. Esto se debe a que su diseño proporciona una separación hermética entre el componente y el medio, lo que asegura un fluido con la mayor pureza. Nuestras válvulas proporcionales son muy adecuadas para el control de dosificación de gases durante la cromatografía de gases. Esto se debe a su alta precisión y repetibilidad que facilitan una medición uniforme y precisa.
Las válvulas proporcionales y de servicio general desempeñan un papel esencial en el control de la presión y el caudal de la cámara en el proceso de análisis de caracterización de materiales. El diseño robusto y resistente a fugas de Emerson garantiza la precisión y la uniformidad de estas válvulas. Además, sus elastómeros compatibles ayudan a minimizar la contaminación cruzada y preservar la integridad del fluido. Nuestros instrumentos de caracterización de materiales ofrecen mayor repetibilidad, fiabilidad, eficiencia y un gran nivel de precisión.
Industrial analyzer OEMs are challenged to provide the most accurate and precise analytical measuring instruments. Silvia Shen explains how Emerson's engineering teams and ASCO solenoid valves support industrial analyzer OEMs achieving their goals.