Soluciones para carnes y aves

Soluciones para carnes y aves

La producción de carne ha aumentado con el crecimiento de la población y el cambio de los gustos del consumidor, Emerson ofrece soluciones para resolver los desafíos de las instalaciones nuevas y existentes

Soluciones flexibles para automatizar la línea de producción de carne y pollo

La producción de productos de carne de calidad es fundamental para los consumidores y las operaciones manuales introducen la posible falta de uniformidad y contaminación. Los portafolios de PACSystems y PACMotion de Emerson le ayudan a aumentar fácilmente su automatización y a automatizar todo el proceso. El HMI simple también mejora el cumplimiento del usuario y garantiza que los cambios en la fórmula queden documentados. El aumento de la automatización de la producción de carnes conducirá, en última instancia, a una mayor vida útil, a una reducción de la mano de obra y mayor cumplimiento de las normas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones flexibles para automatizar la línea de producción de carne y pollo
Soluciones flexibles para automatizar la línea de producción de carne y pollo

Aumente la automatización para mejorar la calidad del producto y reducir los costos

Mayor automatización

El amplio portafolio de automatización de Emerson proporciona una solución escalable para satisfacer las necesidades de producción de carnes desde dispositivos de campo, pasando por el control de las líneas y las máquinas, hasta el nivel de SCADA y MES. Para cualquier nivel de automatización requerido, Emerson tiene una solución flexible.

Velocidad de cambio

El cambio de un corte de carne a otro puede ser una tarea laboriosa que requiere cambios físicos y de programa.

Los controladores PACSystems RX3i de Emerson simplifican y aceleran este proceso gracias a su capacidad para cambiar los perfiles de movimiento mientras están en funcionamiento. Esto facilita el cambio rápido de la línea y permite reducir los lotes y las series de producción.

Mejorar la calidad del producto

La falta de análisis de las máquinas conduce a una mala calidad de los productos durante las horas extraordinarias y a paradas no programadas de las máquinas.

El controlador Edge de PACSystems de Emerson utiliza capacidades analíticas para permitir la monitorización del producto en tiempo real y una visión de mantenimiento accionable. Con el control Edge, los productores de carne pueden supervisar la condición de la máquina y correlacionarlo con la calidad del producto para optimizar la producción.

Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Leer más

Lo más reciente

Emerson lanza pantallas industriales modulares para minimizar el costo del ciclo de vida en...

Las pantallas industriales RXi son vívidas, receptivas y modulares, y ofrecen un alto desempeño incluso en entornos de operación adversos y...

Emerson y Arrowhead Systems están asociados en la solución para la monitorización de la condición...

El paletizador de producción de alta velocidad Busse SJI aumenta el tiempo de productividad al utilizar el mantenimiento preventivo para aumentar...

Emerson agrega controladores lógicos programables (PLC) y expande la capacidad de control para...

Los nuevos controles de equipos y movimiento ofrecen un control integral de la planta a los usuarios finales de Emerson en las industrias...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.