Controlador PK Flex de DeltaV™
Un controlador por suscripción que le ofrece un nuevo nivel de flexibilidad y escalabilidad para que pueda aumentar sus operaciones e impulsar las necesidades empresariales ahora y en el futuro.
El controlador PK Flex de DeltaV™ se sustenta en la innovación y tecnología de avanzada del controlador PK. Proporciona la misma funcionalidad potente, pero con la ventaja agregada de la capacidad flexible y una licencia por suscripción, es decir, puede suscribirse solo a lo que necesite y agregar funcionalidad en cualquier momento. Esto reduce los costos de capital y le permite trasladar sus ahorros al presupuesto de gastos operativos (OPEX).
No se requiere ingeniería exacta o que demande mucho tiempo y no hay necesidad de determinar la capacidad de las etiquetas de la señal del dispositivo (DST) al principio del proyecto; aumente la capacidad simplemente añadiendo licencias por suscripción de software. Empiece con tan solo 50 DST hasta 1500 DST por controlador PK Flex.
No hay necesidad de conocer el tipo de E/S, sino solo la cantidad de E/S, lo que simplifica la ingeniería y planificación de la capacidad de un proyecto.
Las empresas pueden reducir significativamente los costos de capital de proyectos al pasar a una licencia por suscripción, mediante la cual solo pagan por lo que necesitan cuando lo necesitan y horas extras, no por adelantado. Lo anterior trasladaría el costo a los gastos operativos y aceleraría el retorno de la inversión (ROI).
Con la licencia por suscripción, las empresas pueden comprar el controlador a un precio menor; ahora es más asequible cambiar los controladores más seguido para estar al día con la última CPU y memoria y mantener el sistema siempre actualizado, al ejecutar la nueva funcionalidad con la confianza de que los controladores más nuevos la admitirán.
Como parte de la suscripción, se incluye soporte para su hardware PK Flex.