DeltaV Electronic Marshalling con CHARM

DeltaV Electronic Marshalling con CHARM

Elimine la complejidad del cableado de campo de marshalling

La E/S a demanda aumenta la flexibilidad operativa

El electronic marshalling ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control. El electronic marshalling brinda conectividad del tipo E/S en un componente de canal individual, llamados módulos de caracterización (CHARM). Los CHARM permiten finalizar el cableado de campo de cualquier tipo de señal en cualquier lugar. Esto quiere decir que no se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado y que se requieren menos cables, mucho menos trabajo y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La E/S a demanda aumenta la flexibilidad operativa
La E/S a demanda aumenta la flexibilidad operativa

Productos



Funcionamiento

Elimine el marshalling

El electronic marshalling ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control. Esto es posible debido a que el electronic marshalling ofrece conectividad de tipo E/S, como AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10 V, TC, RTD, DI seco o Namur, DO de lado alto, salidas de contacto de relés o DI y DO aislados para corrientes más altas o voltajes de VCA más altos, todo en un solo componente denominado CHARM. Los CHARM pueden ubicarse en entornos peligrosos, como clase 1, división 2/zona 2, grupos A, B, C, D.

Reduzca el cronograma y el riesgo

Una vez colocado el CHARM, el canal puede serializarse electrónicamente por marshalling a cualquier controlador del sistema. No se necesita ningún gabinete de marshalling ni cableado cruzado. Se precisan menos cables y las ubicaciones de las E/S no deben conocerse con antelación. Habrá mucho menos trabajo que hacer y menos puntos de contacto para las posibles fallas.

Flexible con los cambios de última hora

Como no se necesita un rediseño ni un recableado en caso de cambios de última hora en el proyecto, el electronic marshalling le permite realizar cambios sin agregar costos ni afectar el cronograma de arranque.

Reciba alertas proactivas

Los CHARM se conectan con la tarjeta de E/S CHARM (CIOC), que a su vez puede comunicarse con varios controladores. Incluso en caso de que las líneas de comunicación con las CIOC y la distribución de energía sean redundantes, el sistema le alertará de forma proactiva si sucede algo en el campo. Por ejemplo, la CIOC puede monitorizar las entradas de suministro de 24 VCC y la temperatura para garantizar un funcionamiento confiable mientras esté montada remotamente en un recinto para campo en un entorno adverso.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.