prod-rmt-paine-custom-en-hero-banner-h003

Soluciones de productos personalizados Paine

Transición de los requisitos personalizados de medición de presión y temperatura a la realidad.

Soluciones de medición que se adaptan a su diseño, no al revés.

Con décadas de experiencia en diseño en los campos de petróleo y gas, industria aeroespacial, satelital, militar, oceanografía e industria en general, nuestros ingenieros poseen los conocimientos y la experiencia para basarse en miles de diseños de nivel superior para personalizar o modificar un diseño existente y fabricar otro completamente nuevo para adaptarse a sus requisitos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones de medición que se adaptan a su diseño, no al revés.
prod-rmt-paine-custom-en-p006

Soluciones personalizadas para la industria

ESPACIAL Y SATELITAL

Abocados a las necesidades de medición de control y monitorización del sistema confiables y de alta precisión para algunos de los programas tecnológicamente más avanzados que existen.

Al dibujar desde nuestros diseños de larga tradición de vuelos, satélites y transbordadores, personalizaremos o modificaremos cualquier sensor para que se adapte a sus requisitos y brinde los componentes, materiales y pruebas necesarios con clasificación espacial requeridos para que tenga éxito en una misión.

Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas

  • Aplicaciones típicas: válvulas servo para sondas espaciales, actuadores para vehículos espaciales, propulsor y presión del propulsor, sistemas de posicionamiento de boquillas de control, controles de brazo manipulador, monitorización de presión hidráulica y de oxígeno.
  • Soluciones y requisitos típicos: herencia de vuelos espaciales, componentes EEE INST 002/MSFCSTD-3012, endurecido para radiación, impacto y vibración Mil-Std, amplios rangos de temperatura operativa, contención compacta, masa baja y compacta.

AEROESPACIO Y DEFENSA

Las mediciones de temperatura y presión altamente confiables y precisas son más que un requisito, ¡son críticas para la misión!

Las soluciones de medición personalizadas de Paine™ se encuentran en algunas de las aplicaciones tecnológicamente más avanzadas que existen. 

Ya sea que necesite lo nuevo en aplicaciones militares o solo probar una idea, los sensores de presión y temperatura de Paine ™ se pueden diseñar y/o personalizar para ajustarse a sus requerimientos de exactitud.


Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas

  • Aplicaciones típicas: UAV, ROV y AUV, válvulas de control, controles de vuelo y torretas, sistemas guía, monitorización de presión de motores y cámaras de motores, controles de caídas, presión de combustible y arrastres remolcados.
  • Soluciones y requisitos típicos: comunicación en tiempo real, construcción robusta y resistente a la corrosión, alta vibración e impacto, alta presión y alta temperatura (HP/HT).

FONDO DE POZO, PETRÓLEO & GAS

Recopile mediciones en tiempo real para mantener la integridad del pozo y gestionar los procesos de producción.

Los sensores para presión y temperatura de petróleo y gas en el fondo de pozo ofrecen un diseño flexible al mismo tiempo que brindan la tasa más alta de precisión y estabilidad a largo plazo bajo las condiciones de exploración más extremas.

​​​​​​​Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas

  • Aplicaciones típicas: exploración y producción, herramientas de perforación, perforación direccional, elevadores artificiales, inyecciones químicas, herramientas de finalización, MWD, PWD y LWD, monitorización de cabezas de pozo y de estaciones de bombeo, sistemas de controles de procesos, cable recuperador, slimline, fractura, compresores, monitorización de la temperatura y de la presión del caudal hidráulico.
  • Soluciones y requisitos típicos: comunicación en tiempo real, construcción robusta y resistente a la corrosión, alta temperatura y presión (HP/HT), vibración e impacto y factor de forma muy pequeño.

PLATAFORMA SUBMARINA

Asegure la confiabilidad, minimice las intervenciones y optimice la producción y el desarrollo del campo para una mejor recuperación de la reserva.

Soluciones de medición submarina personalizadas diseñadas especialmente para sus aplicaciones submarinas extremas y complejas.

Desde salidas digitales hasta salidas de 4-20 mA, pasando por la contención de alta presión, las conexiones de proceso y submarinas, las bridas de montaje, los materiales certificados por API y mucho más, podemos diseñar una solución precisa y personalizada para sus requisitos y no a la inversa.

Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas

  • Aplicaciones típicas: sistemas de producción y control, válvulas, manifolds, inyección química, bloqueadores de explosiones, boyas de datos, estaciones de bombeo marítimas, AUV y ROV para plataformas submarinas.

  • Soluciones y requisitos típicos: comunicación en tiempo real, construcción robusta y resistente a la corrosión, alta vibración e impacto, alta presión y alta temperatura (HP/HT).

teaser-rmt-paine-custom-advanced_materials-c010

Materiales avanzados

Con un trabajo conjunto, diseñaremos una solución específica para su aplicación y su entorno. Es importante comprender la ubicación operativa, las temperaturas, el montaje y la proximidad respecto de otros dispositivos. La selección del material, las conexiones y las superficies externas adecuadas del sensor le ayudarán con un funcionamiento a largo plazo.

Es vital tener en cuenta el medio (fluido o gas) y la temperatura que se va a medir. El material de la superficie externa (incluido el puerto de presión), o el "material en contacto con el proceso" debe tenerse en cuenta durante la selección o el diseño. Si el material en contacto con el proceso no es compatible con el medio de entorno que se desea medir, el sensor se degradará con el tiempo.  Le ayudaremos a garantizar que eso no suceda.

Materiales y entornos típicos:

  • Inconel® 718 y 725: excelente estabilidad y una gran compatibilidad con entornos corrosivos.
  • Acero inoxidable: ideal para condiciones climáticas adversas y la vibración intensa.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Materiales avanzados

Comunicaciones (entrada/salida)

La forma en que se comunica un sensor depende de cómo se va a utilizar en el sistema.  Es importante determinar dónde se va a usar el sensor de manera conjunta con el sistema de medición general. Ofreceremos la asistencia de diseño para ayudar a determinar la manera adecuada en que el sensor se comunica dentro del sistema.

Ejemplo de tipos de comunicaciones:

  • Amplificada: convierte la salida de mV en una señal amplificada de 0 a 5 voltios (o más).
  • Digital: RS-232, RS-485, CANopen o SPI. Conexión/interfaz directa con un host.

  • Milivoltios de bajo nivel (mV/V): los transductores de presión más económicos.

  • 4-20 mA: los transmisores de 20 mA son ideales para casos en que la señal debe transmitirse en distancias largas (superiores a 1000 pies)

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Comunicaciones (entrada/salida)
teaser-rmt-paine-custom-communications-c010
teaser-rmt-paine-custom-connections_fittings-c010

Conexiones y accesorios

Según la ubicación y el entorno en que vaya a funcionar el sensor, las conexiones eléctricas, los accesorios de puertos y las técnicas de montaje son muy importantes. Podemos ofrecerle una amplia gama de opciones y todos los sensores se pueden personalizar para adaptarse a su aplicación específica.

  • Accesorios típicos: E3, E4, O-ring doble, O-ring diferencial, tubería soldable, tubería interna, autoclave y adaptadores.
  • Conexiones eléctricas típicas: pines de alta temperatura, cables y/o cables en espiral, cables para alta temperatura, conexiones herméticas submarinas, conexiones circulares militares en miniatura y conectores sellados herméticamente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Conexiones y accesorios

Pruebas extremas

Implementación de diseño avanzado, simulación y pruebas extremas (HASS, HALT, etc.) para comprobar la supervivencia del diseño. Trabajaremos junto a usted para diseñar y poner a prueba su sensor personalizado hasta el límite. Para garantizar que su sensor funcione hasta en las condiciones más formidables, de manera confiable y de manera precisa a largo plazo.

  • Pruebas HASS y HALT, impacto, vibración, pruebas de vida útil, pruebas de susceptibilidad (EMI y RF), pruebas de fuga de helio, pruebas térmicas, calibración de alta precisión, cámara hiperbárica, vacío térmico y pruebas especificadas por el cliente.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Pruebas extremas
teaser-rmt-paine-custom-extreme_testing-c010
Habilite JavaScript para usar este sitio web.