Únase a la creciente familia de usuarios satisfechos en todo el mundo. Comience hoy mismo a utilizar el AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson.
eraaaaaaa
AMS WIRELESS VIBRATION MONITOR
Simplifique la monitorización de la condición de un mayor número de activos de maquinaria rotativa
Muchas organizaciones carecen de personal y de experiencia en análisis para ampliar su programa de monitorización a todos los activos necesarios en sus plantas. El AMS Wireless Vibration Monitor ampliará su programa de confiabilidad a un número sin precedentes de activos de la planta (incluidos los que se encuentran en áreas clasificadas o de difícil acceso, o los activos de equilibrio de la planta) y ofrecerá la máxima visibilidad de la condición de los activos. La unidad cuenta con un sistema completo de adquisición de datos (vibración triaxial con mediciones de temperatura y PeakVue) para proporcionar una perspectiva sofisticada de la condición de los activos, al mismo nivel que otras opciones de monitorización portátiles y en línea.
El AMS Wireless Vibration Monitor es un sensor de vibración fácil de implementar que realiza análisis prescriptivos de los datos de vibraciones al utilizar software nativo para identificar modos de falla en activos rotativos como motores, bombas, ventiladores, cajas de engranajes, centrifugadoras, agitadores, compresores, sistemas de transporte y muchos más. Este dispositivo compacto facilita la monitorización de más equipos, reduce el periodo de inactividad y mejora la confiabilidad.
El AMS Wireless Vibration Monitor utiliza el AMS Machine Works como su aplicación de software de interfaz principal para el análisis detallado de datos, informes y visualización. Acceda a datos de vibración completos, incluidos niveles generales, bandas energéticas, espectros de alta resolución y formas de onda, así como a la tecnología PeakVue y PeakVue Plus.
En AMS Machine Works, los datos adquiridos del AMS Wireless Vibration Monitor pueden agregarse a los datos de otras soluciones como el transmisor de vibración inalámbrico AMS 9420, el AMS Asset Monitor y el AMS 6500 ATG para formar una visión holística de la condición de todos los activos rotativos monitorizados.
Descubra por qué el AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson es el sensor de vibración más importante en las industrias de procesos y fabricación de todo el mundo.
TECNOLOGÍA PATENTADA INTEGRADA
Desde su lanzamiento en 1995, PeakVue de Emerson ha sido reconocida como la mejor tecnología para detectar defectos en los rodamientos. PeakVue Plus Analytics lleva a PeakVue un paso más allá para proporcionar análisis prescriptivos.
El AMS Wireless Vibration Monitor utiliza la tecnología PeakVue™ Plus para realizar el análisis de la condición de la maquinaria y proporcionar una indicación sencilla y confiable del estado de los activos a través de una única tendencia. PeakVue Plus detecta impactos en componentes esenciales, como rodamientos y engranajes, e informa al técnico si esos impactos son consecuencia de problemas comunes, como fallas de lubricación o de los rodamientos.
Más información sobre la tecnología PeakVue
ROI (rendimiento de la inversión) más rápido, menor costo total de propiedad y muchas opciones de integración
Reducción de los costos de instalación y de ingeniería de proyectos en comparación con otras técnicas de monitorización. Integración a sistemas como DeltaV, AMS Optics, AMS Machine Works, AMS Device Manager, Plantweb Insight, historiales de plantas, depósitos de datos, sistemas de control, plataformas de IA/ML (aprendizaje automático) y análisis, etc.
El AMS Wireless Vibration Monitor utiliza una red en malla WirelessHART®, por lo que cada sensor es a la vez transmisor y receptor. Si la ruta normal al gateway no está disponible, utiliza sensores vecinos como punto de paso, lo que da lugar a una red inalámbrica más confiable. Totalmente compatible con las redes WirelessHART existentes y las instalaciones AMS 9420.
Ningún miembro del personal altamente calificado de la planta quiere dedicar su tiempo a cambiar las baterías de los cientos o miles de sensores inalámbricos repartidos por la planta. La unidad de batería del AMS Wireless Vibration Monitor funcionará durante 5 años en condiciones operativas normales. Esto permite que sus expertos inviertan más tiempo en tareas de gran valor.
El AMS Wireless Vibration Monitor ofrece datos de diagnóstico detallados con una frecuencia de muestras líder en el sector de 51,2 kHz. Hay disponibles formas de onda de alta frecuencia y alta resolución bajo demanda y según el cronograma, y los espectros se calculan y se transmiten con hasta 1600 líneas de resolución, ideales para diagnóstico en profundidad con el software AMS Machine Works.
Genere hasta 13 parámetros para facilitar la evaluación rápida de la condición de la máquina. Si bien la configuración predeterminada se aplicará a los activos más comunes de la planta, estos parámetros también son totalmente configurables y pueden personalizarse para centrarse en características específicas de la máquina que indiquen la condición del activo o el desempeño del proceso.
Únase a la creciente familia de usuarios satisfechos en todo el mundo. Comience hoy mismo a utilizar el AMS Wireless Vibration Monitor de Emerson.