Comunicadores de campo
Simplifique el mantenimiento en el campo con el portafolio de comunicadores de campo resistentes, confiables e intrínsecamente seguros de Emerson.
eraaaaaaa
La monitorizacion y el seguimiento de la condición de los dispositivos en el campo es una parte esencial de la operación diaria de la planta. Desde el software para la gestión de activos hasta los comunicadores de campo, todo debería funcionar conjuntamente sin problemas para garantizar que el mantenimiento sea eficiente, que los datos sean precisos y que los dispositivos estén en buenas condiciones.
Emerson tiene una experiencia de más de 25 años en la industria con la tecnología de comunicación portátil, y esto se refleja en sus comunicadores de campo que ofrecen potentes diagnósticos predictivos y simplifican el trabajo en campo.
With the AMS Trex Field Device Communicator, you can do more in the field than ever before, including commission and validate devices faster, run advanced diagnostics, configure and test valves inline, and power devices directly from the Trex unit itself. Hear from Joel Holmes of Bayer Crop Science on how his team has reimagined field maintenance practices with the AMS Trex.