AMS Device Manager

AMS Device Manager

Visibilidad en toda la planta de los datos, la condición y los análisis clave de los dispositivos de campo inteligentes.

Tome decisiones inteligentes basadas en datos en tiempo real
Simplifique la gestión de dispositivos inteligentes de campo con base en datos de diagnóstico en tiempo real.

El AMS Device Manager es la principal aplicación de software para gestionar de forma experta dispositivos, como instrumentos de medición, inalámbricos y analíticos, válvulas de control, etc.


El AMS Device Manager permite la transformación digital al proporcionarle una aplicación que adopta estándares y protocolos abiertos que permiten la conectividad a un amplio rango de dispositivos. También permite que el mantenimiento predictivo reduzca las paradas imprevistas, aumente la productividad, mejore la seguridad y aumente el ROI. 


Esta aplicación única y flexible proporciona acceso en línea en tiempo real a alertas y diagnósticos inteligentes de instrumentos y válvulas, lo que brinda una visión de la condición del dispositivo y la información de resolución de problemas cuando se encuentra uno. Al basarse en datos de la condición en tiempo real, el personal de mantenimiento y operaciones puede responder rápidamente y tomar decisiones con información. 

Simplifique la gestión de dispositivos con tecnología basada en estándares

El AMS Device Manager cambia la forma en que las plantas gestionan los dispositivos inteligentes de campo.

El AMS Device Manager revoluciona la forma en que las plantas se comunican con sus dispositivos al agregar una tecnología emergente: la integración de dispositivos de campo (FDI). La FDI combina los beneficios de la tecnología EDDL y FDT/DTM que proporciona un método estándar para la integración de dispositivos. La implementación del AMS Device Manager de la FDI reduce la complejidad y simplifica la gestión de dispositivos, lo que permite el ahorro de costos y la facilidad de uso para los usuarios finales y los fabricantes de dispositivos.


Acerca de la integración de dispositivos de campo (FDI) en el AMS Device Manager

Gestione instrumentos con y sin conexión desde cualquier lugar

Agregue hasta 30 000 dispositivos en una única base de datos para todos sus dispositivos inteligentes conectados a diferentes sistemas host, incluidos los dispositivos sin conexión configurados mediante un comunicador de campo como el AMS Trex. Extienda sus capacidades de gestión de activos al ofrecer información de la condición operativa de los dispositivos y el estatus de calibración por medio de una interfaz basada en un explorador, lo que le brinda acceso desde cualquier estación de la red segura.

Amplíe datos de manera segura a aplicaciones de nivel empresarial

El AMS Device Manager se integra con aplicaciones a nivel empresarial como el AMS Optics para proporcionar visibilidad de la condición operativa de los instrumentos. Es una fuente confiable que proporciona datos de dispositivos conectados a varios DCS, PLC o sistemas de seguridad por medio de protocolos industriales abiertos, lo que permite el análisis de datos para mejoras en el proceso.

Reduzca el costo con un enfoque proactivo del mantenimiento

Al utilizar datos de referencia y desempeño históricos, puede analizar tendencias para determinar cuándo se necesitarán reemplazos o mantenimiento. El AMS Device Manager proporciona gráficos para visualizar discrepancias y acciones recomendadas para solucionar problemas.

Optimice los procesos de trabajo de calibración

El AMS Device Manager respalda al dispositivo para la definición de esquemas de prueba, la programación de la calibración y la gestión de los datos de calibración. Olvídese del papel para eliminar los errores de documentación y automatícela con el fin de minimizar el trabajo innecesario.

Amplíe todo el potencial de los datos de sus dispositivos inteligentes más allá de la red de control
AGRUPACIÓN AVANZADA DE DATOS

Servidor de datos del AMS Device Manager

A medida que las plantas han evolucionado, han adoptado una amplia gama de herramientas de analítica, historiadores, machine learning y modelado avanzado para aprovechar y beneficiarse de conjuntos de datos históricamente poco utilizados o inaccesibles procedentes de toda la planta. El servidor de datos del AMS Device Manager sinergiza los datos de su dispositivo inteligente de campo con sus otros sistemas, lo que ayuda a desarrollar las actividades de mantenimiento y programación, reducir la complejidad y democratizar los datos.

Amplíe todo el potencial de los datos de sus dispositivos inteligentes más allá de la red de control

El servidor de datos del AMS Device Manager emplea el MQTT, un protocolo de red ligero para enviar datos de dispositivos fuera de la red de control que se extiende de forma segura a destinos de Emerson y de terceros, como historiadores de planta, sistemas de control, aplicaciones de visualización, analíticas y más, incluyendo:​

  • ​Microsoft PowerBI​
  • AMS Optics​
  • Plantweb Insight​
  • AspenTech Inmation™
Amplíe todo el potencial de los datos de sus dispositivos inteligentes más allá de la red de control
Aproveche todo el potencial tecnológico que ofrece su planta

El servidor de datos del AMS Device Manager responde a las
necesidades de los fabricantes al eliminar los silos de datos y aumentar el acceso a información fiable, precisa y actualizada sobre los dispositivos. De esta forma, el servidor de datos del AMS Device Manager permite a las organizaciones hacer más con sus datos de software y dispositivos existentes y permiten la búsqueda de un mayor ROI en iniciativas relacionadas con dispositivos de campo inteligentes. 

Aproveche todo el potencial tecnológico que ofrece su planta
Un facilitador digital para sus dispositivos de campo inteligentes

El AMS Device Manager se conecta a miles de sistemas y millones de dispositivos en todo el mundo al usar protocolos estándares como HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART® y PROFIBUS. El servidor de datos del AMS Device Manager permite a los usuarios ampliar todo el potencial de los datos de sus dispositivos de campo inteligentes para hacer análisis avanzados y agregaciones con el fin de impulsar las iniciativas de transformación digital y crear sinergias entre los sistemas operativos. 

Un facilitador digital para sus dispositivos de campo inteligentes
Integrar los datos de los dispositivos inteligentes para profundizar en la información

Publique fácilmente datos del AMS Device Manager previamente almacenados en sistemas Emerson y de terceros, potencie las iniciativas de transformación digital en todo el ciclo de vida útil de su planta y termine con los silos de información al emplear un servidor de datos confiable y de alto desempeño para aumentar la facilidad de uso de los datos.

Integre los datos de los dispositivos inteligentes para profundizar en la información

Reduzca el tiempo de comisionamiento de los dispositivos con plantillas de configuración y configuración masiva

Acelere las actividades de arranque y comisionamiento con la configuración masiva de dispositivos.  Cree una plantilla de configuración de dispositivos una vez y aplíquela simplemente a los dispositivos del mismo tipo; luego, valide los cambios mediante los informes de validación incorporados. Configure y valide automáticamente los dispositivos mediante el AMS Device Manager para obtener hasta un 80 % de reducción de esfuerzo. 

Opciones avanzadas y aplicaciones de SNAP-ON

Se recomienda utilizar las aplicaciones y las opciones avanzadas del AMS Device Manager SNAP-ON para obtener información mejorada y funcionalidad de diagnóstico para un dispositivo o un grupo de dispositivos. ​Para los usuarios existentes del AMS Device Manager, las opciones avanzadas y las aplicaciones SNAP-ON ofrecen una forma rentable de llevar su dispositivo de campo, válvulas, calibración y programas de red inalámbrica al siguiente nivel. 


Hoja de datos del producto: Aplicaciones AMS Device Manager SNAP-ON™

AlertTrack
AMS ValveLink™
AMS Wireless
Calibration Assistant
DCMlink
ProofCheck™
Rosemount Engineering Assistant
Verificación del medidor
QuickCheck
Aplicaciones de otros proveedores
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Opciones avanzadas y aplicaciones de SNAP-ON
Habilite JavaScript para usar este sitio web.