eraaaaaaa
Effizienz und Durchsatz der Mineralienverarbeitung

Optimierung der Produktion

Ihre Rentabilität hängt stark von der Effizienz Ihrer Prozesse ab.

Mineralgewinnung und Prozessdurchsatz maximieren

Um eine Mineralgewinnung auf die kosteneffizienteste Weise zu maximieren, muss sichergestellt sein, dass Ihre Prozesse optimal funktionieren. Das ist nie eine leichte Aufgabe, vor allem nicht bei veralteten Systemen und Arbeitsmethoden. Das Expertenteam von Emerson kann Ihnen dabei helfen, Möglichkeiten zur Verbesserung Ihrer Gewinnungsprozesse zu erkennen und eine fortschrittliche Steuerungsstrategie zu implementieren, die Ihren gesamten Minen-/Werkskreislauf von der Erzaufbereitung bis zur Verladung optimiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Mineralgewinnung und Prozessdurchsatz maximieren

Vorgestellte Lösungen

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vorgestellte Lösungen
Automatisierung und Optimierung von Prozessen zur Kupferhaufenauslaugung

Automatisierung und Optimierung von Prozessen zur Kupferhaufenauslaugung

Es gibt eine Reihe von kritischen Faktoren, die die Leistung eines Haufenauslaugungssystems beeinflussen. Am wichtigsten ist die richtige Dimensionierung des Erzes. Neben der richtigen Erzgrößenbestimmung hat die Verteilung der Laugungslösung den größten Einfluss auf die Mineralgewinnung. Emerson hat mit einer Reihe von Bergbauunternehmen zusammengearbeitet, um Systeme zu implementieren, die Probleme mit Sprühdüsen erkennen und die Bewässerung und Gewinnung verbessern können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Automatisierung und Optimierung von Prozessen zur Kupferhaufenauslaugung

Optimierung der Hydrozyklon-Abscheidungsprozesse

Abseilung und Verstopfung sind häufige Störungen, die den effektiven Betrieb Ihrer Hydrozyklone behindern.Emersons Experten für Bergbausteuerungen haben eine Technologie zur Optimierung von Hydrozyklonen entwickelt. Diese Steuerungs- und Optimierungsanwendung befasst sich mit den Problemen, die mit Abseilung, Verstopfung und unerwünschter Partikelklassifizierung verbunden sind. Sie charakterisiert die verschiedenen Betriebsparameter der einzelnen Zyklone. Die Verfügbarkeit dieser Informationen pro Zyklon ermöglicht die Ausführung effizienter Steuerungsstrategien.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimierung der Hydrozyklon-Abscheidungsprozesse
Hydrozyklon für Goldminen
Effizienter Anlagenbetrieb mit fortschrittlichen Steuerungsanwendungen

DeltaV mit fortschrittlicher Prozesssteuerung

Maximieren Sie Ihren Anlagenbetrieb mithilfe des dezentralen DeltaV Prozessleitsystems (DCS) und dessen herausragender Steuerung mit integrierten Advanced Control-Anwendungen. Diese Steuerung minimiert die Entwicklungsdauer und ermöglicht eine effektiveren Betrieb.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. DeltaV mit fortschrittlicher Prozesssteuerung

Sicheres, zuverlässiges und effizientes Brechen und Mahlen in Bergbaubetrieben

Im Bergbau werden abgebaute feste Materialien in einem Zerkleinerungsprozess durch Brechen, Mahlen und andere Verfahren reduziert. SAG- und Kugelmühlen gehören zu den wichtigsten Geräten für Bergbau und Aufbereitung. Bergbaubetreiber müssen die Leistung und Zuverlässigkeit von Mahlwerken optimieren, um ein dichtes Absperren und eine bessere Ausbeute zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Sicheres, zuverlässiges und effizientes Brechen und Mahlen in Bergbaubetrieben
Verarbeitungsanlage Goldmine
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.