Die Optimierung der Leistung von Verdickungsmitteln ist für den Betrieb eines Bergwerks von entscheidender Bedeutung, aber aufgrund der Steuerung des Schlammflusses kann es schwierig sein, die Prozessstabilität aufrechtzuerhalten. Das Management des Schlammflusses kann jedoch durch unregelmäßige Durchflussmessungen, den häufigen Austausch von Komponenten des Prozesskreislaufs, Betriebsunterbrechungen aufgrund von Pumpen- oder Regelventilausfällen sowie erhöhten Wasserdruck zum Pumpen eingedickter Schlämme beeinträchtigt werden.
Emersons Lösungen für das Management von Schlammfluss im Bergbau nutzen fortschrittliche Durchflussmessgeräte, Ventile und Stellantriebe, um durch präzise, zuverlässige Durchflussmessungen und erhöhten Durchsatz die Trennung von Ventilen in Anwendungen mit dicken Pasten zu ermöglichen.
Clarkson Plattenschieber
Stalwart Absperrventillösungen für eine verbesserte Durchflussregelung von Schlamm im Bergbau.
Lösungen zur Messung der Korrosion von Schlammleitungen
Erkennen Sie frühzeitig eine Verschlechterung der Rohrleitung und planen Sie Abhilfemaßnahmen.
Bergbau-Abraumdämme sind für die effektive Entsorgung Ihrer Prozessnebenprodukte und für den Schutz der Umwelt von entscheidender Bedeutung. Leider können sie aufgrund von Überlauf oder unsachgemäßer Konstruktion und Bauweise versagen, und in diesem Fall ist ein Überwachungssystem das zentrale Thema für die Integrität Ihres Abraumdamms.
Die drahtlosen Lösungen von Emerson zur Abraumdammüberwachung bieten Ihnen Einblick in die Dammfüllstände und die Elemente unter der Oberfläche. Unsere Bergbauexperten unterstützen Sie bei der Auswahl von drahtlosen Lösungen, die ein sicheres und vorschriftsmäßiges Management Ihrer Abraumdämme gewährleisten.
Wireless-Lösungen für Durchfluss-, Füllstands- und Druckmessungen
Gewinnen Sie einen Einblick in die Integrität Ihrer Abraumdämme mit dem drahtlosen Abraumdammüberwachungssystem.
Lösungen für die drahtlose Pumpenüberwachung
Drahtlose Zustandsüberwachung von Abraumdammpumpen.
In this podcast, Emerson’s Steve Brewer joins me to discuss some of the challenges in addressing these requirements and the role of valve technology in operating successfully.
Hier erfahren Sie mehrWith Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
Hier erfahren Sie mehrAndy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.
Hier erfahren Sie mehrHäufig gestellte Fragen zu Bergbauabraum
Um den Betrieb kosteneffizient zu gestalten, erfordert Abraum ein effektives Management. Während das Risiko der Abraumhalden den eigentlichen Bergbau kaum beeinträchtigt, kann ein eingestürzter Abraumdamm den Wert der Mine sowie den Ruf und die Betriebsgenehmigung eines Unternehmens zerstören. Drahtlose Abraumdammüberwachung kann dabei helfen, Risiken zu bewältigen und die Sicherheit zu erhöhen.
Ventile spielen eine entscheidende Rolle bei der Beförderung und Ausbringung von Abraum. Da Abraumhalden sehr abrasiv und oft korrosiv sind, müssen in Abraumleitungen eingesetzte Abschlämmventile dem wechselnden Feststoffgehalt von Schlämmen standhalten und über lange Zeiträume hinweg betriebsbereit bleiben. Wenn Druck, Dichte und Geschwindigkeit hinzukommen, wird der Transport von Abraum zu einer schwierigen Umgebung für ein Ventil, und die abgelegene Lage vieler Absetzbecken machen die Zuverlässigkeit und den geringen Wartungsaufwand äußerst wichtig, da der Zugang schwierig ist.
Bergbauunternehmen können von der Implementierung von Lösungen zur Zustandsüberwachung von Abraumdammpumpen profitieren, weil sie damit deren Verfügbarkeit verbessern.