Topworx-P-7LR

TopWorx™ GO™ Switch Modell 7LR mit roter LED-Anzeige

Produktbeschreibung

Der hebellose Endschalter GO™ Switch Modell 7LR verfügt über dieselbe bewährte Innenkonstruktion wie unsere hebellosen Endschalter der Serie 70 und zusätzlich über rote BriteLite LED.

Merkmale

  • SPDT-Form-C-Kontakte
  • 250 mA/120 VAC, 250 mA/24 VDC
  • 2,5 mm (0,100 Zoll) Enderfassung
  • Gehäuse aus Edelstahl 316L
  • –50 bis +105 °C (–58 bis +221 °F) Betriebstemperatur
  • 1/2 Zoll NPT-Leitungseinführung
  • 5/8 Zoll – 18 Montagegewinde

Dokumentation und Zeichnungen