Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-3144S Temperature Transmitter

Rosemount 3144S Temperaturmessumformer

Produktbeschreibung

Der Rosemount 3144S Temperaturmessumformer bietet branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit für Ihre Temperaturmessungen. Der Messumformer verfügt über eine Plug-and-Play-Sensorkonfiguration mit ReadyConnect™-Technologie, Bluetooth®-Wireless-Technologie und vollständiger Diagnostik vom Sensor bis zur Messwarte. Verwenden Sie den Rosemount 3144S Temperaturmessumformer mit Rosemount X-well™-Technologie, können Sie die Prozesstemperatur in Hochtemperaturanwendungen ohne Schutzrohr messen.

Produkte

Search
1-7 von 7 Produktergebnissen
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
114P Protection Tube
0085 Temperature Sensor
3144S Temperature Transmitter
Eingang
Doppel- und Einzelsensorfunktion mit Universal-Sensoreingängen (Widerstandsthermometer, T/C, mV, Ohm)
Ausgangssignal
4–20 mA/HART®-Protokoll
Gehäuse
Doppelkammergehäuse für Feldmontage
Anzeige/Schnittstelle
Große grafische Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Schnellzugriffstasten, mehreren Zeilen und Prozentbereichsdiagramm
Genauigkeit
Referenzgenauigkeit ±0,05 °C
Stabilität
±0,25 °C für 20 Jahre (Ultra Performance) oder 10 Jahre (Classic Performance)
Diagnose
Basisdiagnose, Integrität des Messkreises, RTD Measurement Protection, Hot Backup™-fähig, Sensordriftalarm, Thermoelementverschleiß, konfigurierbare Prozesswarnungen
Kalibrieroptionen
Messumformer/Sensor-Anpassung (Callendar-Van-Dusen-Konstanten)
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL 2-Zertifizierung und SIL3-fähig gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, Ex-Bereich, Schiffsbetrieb, siehe Kurzanleitung bzgl. komplette Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Branchenführende Genauigkeit und Zuverlässigkeit sorgen für beste Leistungsmerkmale in wichtigen Steuerungs- und Sicherheitsanwendungen 
  • Langzeitstabilität von 20 Jahren erweitert die Kalibrierintervalle, um Servicearbeiten vor Ort zu reduzieren 
  • 20-jährige beschränkte Garantie bietet Sicherheit und Gewissheit beim Kauf eines Rosemount-Produkts
  • ReadyConnect-Technologie™ enthält eine Plug-and-Play-Sensorkonfiguration, mit der Sie Zeit sparen und Fehler vermeiden können
  • Rosemount X-well Technologie misst Temperaturen bis 650 °C (1202 °F) ohne Prozessanschluss und bietet so geringere Entwicklungs-, Installations- und Wartungskosten.
  • RTD Measurement Protection wandelt Ihre Konfiguration von einer 4-Leiter- in eine 3-Leiter-Konfiguration um, wenn ein Draht gebrochen oder beschädigt ist, und hilft so, Messverluste und Ausfallzeiten zu vermeiden​
  • Bluetooth®-Konnektivität erleichtert Ihnen die Arbeit, macht sie sicherer und effizienter, indem sie die Bedienungsrundgänge vereinfacht, eine einheitliche Benutzererfahrung auf allen Emerson-Geräten gewährleistet und die Notwendigkeit einer Heißarbeitsgenehmigung überflüssig macht
  • Die Messkreisintegritätsdiagnose überwacht kontinuierlich den Zustand des gesamten elektrischen Messkreises, um potenzielle Fehler zu erkennen, bevor sie auftreten​
  • Hot Backup™-Funktion und Sensordriftalarm mit zwei Sensoren sorgen für eine hohe Integrität der Messungen
  • Thermoelement-Verschleißdiagnose überwacht den Zustand von Thermoelementen im Messkreis, um einen Verschleiß bereits vor dem Ausfall erkennen zu können
  • Geführte Abnahmeprüfungen bieten ein einfaches, schrittweises Verfahren, mit dem Sie sicherstellen können, dass Sie sicher und ordnungsgemäß arbeiten​
  • Doppelkammergehäuse sorgt für hervorragenden Schutz in rauen Umgebungen

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte