Rosemount-8800DQ040

Rosemount™ 8800DQ040 Vierfach-Vortex-Durchflussmessgerät, 100 mm (4 Zoll)

Produktbeschreibung

Das Rosemount 8800 Vierfach-Vortex bietet die ultimative redundante Lösung zur Durchflussmessung mit Schutz vor Fehlauslösungen mittels 2oo3-Voting, und enthält einen vierten integrierten Messumformer zur Prozesssteuerung. Das 8800 Vierfach-Vortex-Durchflussmessgerät bietet mit einem dichtungs- und verstopfungsfreien Messgerätegehäuse eine hervorragende Zuverlässigkeit und eliminiert somit potenzielle Leckagepunkte für maximale Prozessverfügbarkeit und weniger unplanmäßige Abschaltungen.

Genauigkeit des Durchflussmessgerätes
±0,65 % bei 20–100 % des Volumenstroms, ±1,00 % bei 0–20 % des Volumenstroms für Flüssigkeiten
±1 % des Volumenstroms für Gas und Dampf
Messspannenverhältnis
15,1
Ausgang
4–20 mA mit HART 5 oder 7
4–20 mA mit HART 5 oder 7 und skalierbarer Impulsausgang
FOUNDATION Feldbus ITK6 mit 2 analogen Eingangsblöcken, 1 Backup Link Active Scheduler Function-Block, 1 Integrator Function-Block und 1 PID Function-Block
Medienberührter Werkstoff
Edelstahl; 316/316L und CF3M
Nickellegierung; C-22 und CW2M
Kohlenstoffstahl für hohe Temperaturen; A105 und WCB
Kohlenstoffstahl für niedrige Temperaturen; LF2 und LCC
Duplex; UNS S32760 und 6A
Liefermöglichkeit weiterer mediumberührter Werkstoffe auf Anfrage
Flanschoptionen
ANSI Class 150 bis 1500
DIN PN 10 bis PN 160
JIS 10K bis 40K
Flansche sind mit verschiedenen Dichtflächen lieferbar.
Zusätzliche Flansch-Druckstufen auf Anfrage
Betriebstemperaturen
–200 °C bis 450 °C (–330 °F bis 842 °F)
Nennweite
50 bis 350 mm (2 bis 14 in.)

Merkmale

  • Die Konstruktion mit vier Sensoren und Messumformern bietet eine elegante, redundante Lösung für die Durchflussmessung in Ihren kritischen Durchflussanwendungen.
  • SIL-3-fähig mittels 3 der 4 Messumformer für 2oo3-Voting.

Dokumentation und Zeichnungen