Micro Motion-CDM100P

Micro Motion CDM100P kompaktes Dichtemesssystem, Nickellegierung C22

Produktbeschreibung

Eine Nickellegierung C22 mit Armaturen aus Edelstahl 316, Steuerdichte und Messgerät für die Konzentration, die für den eichamtlichen Verkehr und die Konzentrationsmessung entwickelt wurde.

Genauigkeit (Flüssigkeit)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Reproduzierbarkeit
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Betriebsbereich Dichte
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Maximaler Betriebsdruck des Sensors
150 bar (2175 psi) oder Druckstufe des Flansches
Betriebsbereich Temperatur
–50 bis +204 °C (–58 bis +400 °F)
Durchflussanzeige (Strömungsgeschwindigkeit)
Genauigkeit: ±5 % des Messwerts bei einem Messspannenverhältnis von 10:1
Nominaler Durchfluss (bidirektional): 13 m³/h
Nominale Geschwindigkeit (bidirektional):10 m/s (32,8 ft/s)
Materialien
Prozessanschlüsse: Edelstahl 316L
Messrohre: Nickellegierung C-22 (oder UNS 06022)
Sensorgehäuse: Edelstahl 316L
Messumformergehäuse: Polyurethanbeschichtung, Aluminium
Bedieninterface/Display (optional)
Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige.
Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden.
Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich.
Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich.
Glaslinse.
Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Display-Funktionen
Prozessvariablen anzeigen.
Alarme anzeigen und bestätigen.
mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren.
Unterstützt Know Density Verification (KDV).
Unterstützt mehrere Sprachen.
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle (je nach Elektronik-Interface-Option):
Ein oder zwei 4−20 mA-Ausgänge (passiv) mit externer Spannungsversorgung
Kanal A ist 4−20 mA + HART
Kanal B ist 4–20 mA
Ein extern gespeister (passiver) Zeitperiodensignalausgang (TPS)
Ein extern versorgter (passiver) Binärausgang
Ein Modbus/RS-485-Ausgang Kann auch mit einem Prozessor zur Verwendung mit einem extern montierten 2700 Foundation Fieldbus bestellt werden
Zulassungen, Kalibrierungen und Zertifizierungen des Messsystems
Verfügbare Zulassungsarten und Agenturen:
ATEX
CSA
IECEx

Merkmale

  • Überragende praktische Leistung mit erhöhter und kombinierter Temperatur- und Druckkalibrierung.
  • Die Durchflussanzeige sichert die Integrität der Proben.
  • Reduzierte Messfehler und minimierte, negative Einflüsse der Installation mit Widerstandsthermometer im Gehäuse, die sich dem Umgebungsdruck anpassen.
  • Übereinstimmung und Konformität mit weltweiten Normen – NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025
  • Schnelle Installation und Verifizierung des Messsystemzustands mit intelligenten internen Diagnosefunktionen.
  • Unterstützt verschiedene Protokolle zur Verbindung mit Leitsystem, SPS und Flow Computern einschließlich HART, Modbus und Foundation Fieldbus
  • Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, kopfmontierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
  • Erhältlich mit Berstscheibe oder Spülanschlussgehäuse​
  • Verwenden Sie unser 3D-Modell, um mehr über unsere Kompaktmesssysteme für Dichte zu erfahren
  • Verwenden Sie unser detailliertes schematisches Hilfsmittel, um mehr über unsere dedizierten Messsysteme für Dichte und Viskosität zu erfahren

Dokumentation und Zeichnungen