Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Emerson-Wireless 1410S Gateway

Emerson Wireless 1410S Gateway

Produktbeschreibung

Das Emerson Wireless 1410S Gateway ist die nächste Generation der kabellosen Infrastruktur. Die Netzwerkflexibilität ermöglicht es Anwendern, WirelessHART® Netzwerke reibungslos zu unterstützen oder zu ergänzen und gleichzeitig eine Verbindung mit Host-Systemen und Datenanwendungen herzustellen. Das Gateway ist für die Verwendung mit der Emerson Wireless 781S Smart Antenne ausgelegt, um flexible Standorte der externen Antenne von bis zu 400 m (1 300 Fuß) zu ermöglichen, so dass Benutzer ein Wireless-Feldnetzwerk aufbauen können, das selbst den anspruchsvollsten Anwendungs- und Standortanforderungen gerecht wird.

Kommunikationsprotokoll
WirelessHART, ISA100
Netzwerkkapazität
Bis zu über 200 WirelessHART Geräte (oder) über 200 WirelessHART und 100 ISA100 Geräte
Spannungsversorgung
10,5 bis 30 VDC oder IEEE 802.11 PoE
Zertifizierungen/Zulassungen
USA, Kanada, ATEX, IECEx, China, Japan, INMETRO
Netzwerk-Zuverlässigkeit
> 99 % Datenzuverlässigkeit mit branchenbewährter Sicherheit
Hardware-Optionen
Leichtes, modulares Design für größere Flexibilität bei der Anwendung
Montage
DIN-Tragschienenmontage
Rohrmontage
Modular

Merkmale

  • Das Gateway verbindet selbstorganisierende WirelessHART Netzwerke mit jedem beliebigen Host-System
  • Einfache Integration in Steuerungssysteme und Datenanwendungen über serielle und Ethernet-Verbindungen
  • > 99 % Datenzuverlässigkeit mit branchenbewährter Sicherheit
  • Einfache Konfiguration und einfaches Management der selbstorganisierenden Netzwerke
  • Fähigkeit, Sensordaten kritischer Anlagenkomponenten zu nutzen, um Schwachpunkte zu beseitigen sowie die betriebliche Produktivität und Sicherheit zu verbessern
  • Das Emerson Wireless 1410S Gateway mit der 781S Smart Antenne und dem Cisco Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point stellen in Kombination den Emerson Wireless Access Point dar und bieten Ihnen IIoT-Konnektivität der nächsten Generation in einer einzigen Lösung
  • High-Capacity Network option allows increased device capacity from 200 to 500 devices per Emerson Wireless 781S Smart Antenna, expanding your network with more measurement points

Dokumentation und Zeichnungen