Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-P-Spring feeder device Smart FEG

AVENTICS™ Serie Smart FEG Federentwirrgerät

Produktbeschreibung

Das AVENTICS Federentwirrgerät / Smart FEG wurde für effiziente, präzise und zuverlässige Leistung in Ihren Materialtransportsystemen konzipiert. Diese mit fortschrittlicher Technologie entwickelten Zubringer bieten eine präzise und nahtlose Zuführung von Komponenten oder Teilen. Mit einem robusten Design und intelligenter Funktionalität optimieren AVENTICS Smart FEG die Produktionsprozesse, sorgen für reibungslosen Betrieb und steigern die Produktivität Ihrer industriellen Materialtransport- und Zuführungssysteme.

Merkmale

  • Unser bewährtes Federentwirrgerät (FEG) wurde aufgerüstet: Das Smart FEG wird nun mit einem integrierten kompakten Steuerungssystem geliefert, das, genau wie unsere Trommelförderer, über ein intuitives Menü auf dem integrierten Touchpad auf alle Funktionen und Einstellungen zugreifen kann. Optional können Ringsensoren zur Erkennung der Füllstände der Röhrchen direkt über das kleine Steuerungssystem gesteuert werden.

Dokumentation und Zeichnungen