Nahtschweißmaschine

Metallnaht-Schweißsysteme

Branson Metallnaht-Schweißsysteme können für komplexe Anwendungen wie Solarplatten, HLK und mehr optimiert werden.

Saubere, gleichmäßige metallurgische Verbindungen

Die Branson Metallnaht-Schweißsysteme bieten ein Schweißverfahren mit kontinuierlicher Zuführung ohne Beschränkung der Länge oder Breite des Materials. Die Systeme können elektronisch angepasst werden, um das Schweißen einer Reihe von Werkstoffen und Stärken mit unterschiedlichen Betriebsgeschwindigkeiten zu ermöglichen. Ultraseam Nahtschweißen kann auf einfache Weise automatisiert werden, um die Kosten- und Fertigungseffizienz zu optimieren.

Nahtgeschweißte Platte

Unser weltweites Netzwerk von anwendungstechnischen Laboren kann Sie bei der Bereitstellung einer Lösung unterstützen, die Ihre Anwendungsanforderungen erfüllt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Saubere, gleichmäßige metallurgische Verbindungen

Metallnaht-Schweißsysteme

MWX-100

Unser extrem vielseitiges Ultraweld MWX-100 liefert kontinuierliche Nahtschweißungen mit höchster Präzision, wenn es mit 30 oder 40 kHz betrieben wird. Die platzsparende Bauweise des Systems verfügt über einen anpassbaren Rahmen, der leicht montiert und schnell für ein breites Spektrum an Anwendungen konfiguriert werden kann. Die praktisch angeordneten Durchfluss-Bedienelemente ermöglichen schnelle, einfache Anpassungen. Eine entgegengesetzt montierte Ultraschallbaugruppe sorgt für eine einfachere Einrichtung und eine effiziente Energieübertragung, während Sonotroden aus Titan oder Stahl die Werkzeugkosten minimieren.

Industrieanwendungen für Metallschweißmaschinen

Elektronikindustrie

Elektronik

Kosteneffektives Schweißen von Smartphone-Akkus, Solarkollektoren, Antriebsmotorwicklungen und vielem mehr.

Branson Anwendungsunterstützung

Gebäude

Lösungen für HLK, Solarkollektoren, Kabelbäume und alle Werkstoffe mit niedrigem Flammpunkt.

Maßgeschneiderte Werkzeuge

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.