Ultraschall-Metallschweißen

Ultraschallschweißen von Metallen

Bereitstellung von Fachwissen für effiziente und zuverlässige Metallschweißanforderungen in der Automobil-, Elektronik-, Klimatisierungs- und anderen Branchen.

Schweißsysteme zum Metallschweißen, die exakt auf Ihre Anwendungsanforderungen sind

Emersons Ultraschall-Metallschweißsysteme sind die optimale Lösung für das Schweißen von Nichteisenmetallen und erfüllen die Anforderungen in der Fertigung von Konsumgütern und OEM-Produkten in Branchen wie Automobil, Klimatisierung und Elektronik. Durch energieeffiziente Verfahren wird auf den Zusatz von Materialien wie Flussmitteln, Lötzinn, auf Lösungsmittel oder Crimpsteckern wird verzichtet, was zu einer Reduzierung der Materialkosten führt.


Unsere fortschrittlichen Metall-Schweißverfahren setzen auf die neueste Technologie, die auf umfassenden Werkstoffprüfungen basiert. Mit einem weltweiten Netzwerk eigener Labore stellen wir sicher, dass die entstehenden Metall Verbindungen stabil sind und selbst den widrigsten Umgebungsbedingungen standhalten.

Branson Anwendungsunterstützung

Sehen Sie, wie unsere Experten die Herausforderungen durch Ihre Anwendungen bewältigen können

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Schweißsysteme zum Metallschweißen, die exakt auf Ihre Anwendungsanforderungen sind

Wie funktioniert Ultraschallschweißen von Metall

Ultraschall-Metallschweißen

Seit Jahrzehnten wird Ultraschallenergie zum Schweißen von metallischen Werkstoffen genutzt. Beim Ultraschall-Metallschweißen werden ungleichartige Werkstoffe ohne Einbringung von Wärme oder Beaufschlagung von elektrischem Strom durch die Komponenten geschweißt. 

Ultraschallenergie kann durch Verunreinigungen schweißen, um eine saubere Dichtung zu erzeugen und gleichzeitig eine höhere Qualität und Kontrolle zu gewährleisten. Zur Erzielung einer hochwertigen Verbindung wird ein Teil stationär gehalten, während das zweite Teil unter einer Sonotrode aktiviert wird. Das Material erreicht einen plastischen Zustand, in dem sich die Moleküle der beiden Teile vermischen und die Materialien dadurch verbinden.

Umwandlungssequenz

Das Ultraschallschweißverfahren wandelt elektrische Energie in mechanische Schwingungen um, wodurch sich die Metalle verbinden. In der Ultraschalleinheit wandelt der Konverter die Energie, der Booster überträgt diese, wodurch die Sonotrode in Schwingung versetzt wird. Der Konverter besteht aus piezoelektrischen Keramikscheiben, die sich bei gleicher Frequenz der angelegten elektrischen Energie ausdehnen und zusammenziehen. Der Booster erhöht oder verringert die Amplitude der Schwingung, um die optimale Amplitude für das Material, die Größe und die Art des Bauteils zu erhalten.

Anwendungen

Das Ultraschall-Metallschweißen wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter die Medizin-, Automobil- und Elektronikindustrie.  Das Ultraschall-Metallschweißen ist eine effektive Lösung für ein breites Anwendungsspektrum.

Ultraschall-Metallschweißsysteme





Industrieanwendungen

Lösungen für die Elektronikindustrie

Elektronik

Erstellen Sie durchgängige, praktisch unsichtbare Schweißnähte für Kunststoffteile mit beliebiger Form ohne Verwendung von Lösungsmitteln oder Klebstoffen.

Komplexe Textil-Herausforderungen

Textilien

Flexible Lösungen zur Herstellung langlebiger Verbindungen, ohne dass Klebstoff, Clips oder Garn in den Produktausführungen erforderlich sind.

Kleine Haushaltsgeräte

Haushaltsgeräte

Schweißen von Komponenten für große und kleine Haushaltsgeräte von Waschmaschinen bis zu Küchengeräten sowie Hygieneartikeln.

Maßgeschneiderte Werkzeuge

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.