eraaaaaaa
Hero - Angle Valves

Eckventile

Erreichen Sie eine exzellente Regelung flüssiger Medien in Hochdruckanwendungen – mit Fisher Eckventilen. 

Was ist ein Eckventil?

Eine Kugelventilausführung, in der die Ein- und Auslassanschlüsse senkrecht zueinander stehen. Bei diesem Ventil wird ein Schließkörper über eine lineare Bewegung in die Sitzfläche hinein und aus ihr heraus bewegt. Eckventile werden gewöhnlich in Kesselzuläufen und Heizungsentlüftungen sowie in Leitungsanlagen verwendet, die kaum Platz beanspruchen dürfen. Sie können auch als Winkelstück eingesetzt werden. Das Ventil kann als Käfig oder mit erweiterten Auslassverbindungen konstruiert sein, mit eingeschränkter Innengarnitur oder mit Auslassauskleidung, um Schäden durch Abrieb, Flashing oder Kavitation zu verringern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Eckventil?
C011 - Angle Valve
Auslegung von Stellventilen

Auslegung und Auswahl von Stellventilen

Erfahren Sie, wie Sie das passende Stellventil für Ihre gegebenen Servicebedingungen auslegen und auswählen.

Hier erfahren Sie mehr

Kontaktaufnahme mit Emerson

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.