eraaaaaaa
Messwandler

Messwandler

Leistungsfähige elektropneumatische Messwandler von Fisher ermöglichen die stabile und präzise Betätigung von Ventilen

C010 - Transducers

Was sind Messwandler?

Elektropneumatische (I/P) Messwandler wandeln einen 4–20 mA Stromeingang in einen proportionalen Druckausgang um. I/P ist die Abkürzung für Strom-in-Druck (I-in-P). Ein integriertes pneumatisches Relais liefert die hohe Kapazität, die erforderlich ist, um pneumatische Regelventile ohne die Hilfe von zusätzlichen Volumenverstärkern oder Stellungsreglern zu betätigen. Zudem ermöglicht der Wandler einen stabilen und präzisen Betrieb, wenn sein Ausgang an kleinvolumige Kammern, wie einen pneumatischen Stellungsregler oder ein anderes pneumatisches Instrument, übertragen wird.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was sind Messwandler?

Funktionsweise

Funktionsprinzipien

Das Wandlermodul empfängt ein standardmäßiges Gleichstrom-Eingangssignal von einem Stellgerät, um Spulen in einem nach dem Kraft-Vergleichsprinzip arbeitenden Waagebalkensystem zu betätigen, die wiederum die durch eine integrierte Einheit aus Düse/Prallplatte ausströmende Luftmenge regeln. Der Düsendruck liefert das Eingangssignal für die Betätigung des Relais. Der Ausgangsdruck des Relais wird über eine Rohrleitung direkt an die Ventil/Antrieb-Einheit angelegt.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.