Automatisierungsexperten-Blog
Lesen Sie weitere Einträge im Blog der Automatisierungsexperten − Ventile, Stellantriebe und Regler
Emerson ist ein globaler Ansprechpartner für Prozesssteuerungs-, Absperr- und Sicherheitsventillösungen für die Energie-, Strom-, Chemie-, Life-Science- und Bergbauindustrie. Unsere Automatisierungstechnologien führen seit Jahren zu optimierten Betriebsabläufen. Sichern Sie Ihre Emissionsstrategien mit unserer bewährten Expertise.
With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.
Hier erfahren Sie mehrHere’s a brief 1:40 YouTube video, Treating control valve noise with Fisher Whisper technology, that shares how the bar continues to be raised for control valve noise reduction by reducing sound pressure levels to a manageable level with Fisher Whisper technology. More innovations to come!
Hier erfahren Sie mehrThis article discusses a recently introduced PRV design that replaces bellows with a balanced diaphragm. This new balancing technology can be installed as an upgrade to standard bellows PRVs, and it extends backpressure limits while providing greater flow capacity than a similarly sized balanced bellows PRV.
Hier erfahren Sie mehr