AVENTICS™ Cilindri di guida, Serie SH SH03101TB16DS4

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SH-031-01-TB-1-6-D-S-7

Tipo di cuscinetto
Cuscinetto a sfera lineare
Tipo di fissaggio
Fissaggio standard
Pistone magnetico
Pistone senza magnete
Ammortizzamento
nessuna ammortizzazione
Materiale corpo
Alluminio (anodizzato e indurito)
Materiale guarnizioni
Buna-N
Materiale piastra frontale
Alluminio (anodizzato e indurito)
Materiale Aste di guida
Acciaio sinterizzato
Materiale cuscinetto
PTFE
Materiale asta pistone
Acciaio sinterizzato

Funzionalità

  • Corpo del cilindro e steli in acciaio inossidabile per resistenza alla corrosione
  • L’accoppiatore di allineamento con galleggiante a 360 gradi elimina il carico laterale del cilindro
  • Alberi guida in acciaio temprato con diametri grandi per maggiore capacità di carico
  • I cuscinetti di precisione sigillati con camme dello stelo non necessitano di manutenzione e forniscono allineamento e lubrificazione automatici e basso attrito
  • Sono disponibili le opzioni di regolazione della corsa e rilevamento