Misuratore di livello
Migliora la precisione con i nostri misuratori di livello. Assicura letture precise dei livelli di liquidi e solidi, garantendo sicurezza e produttività.
eraaaaaaa
La nostra vasta gamma di trasmettitori, rilevatori, interruttori e accessori per la misura del livello di liquidi e solidi aiuta a ottimizzare i processi e migliorare la sicurezza degli impianti, dalle applicazioni più complesse ed estreme in presenza di fluidi viscosi, corrosivi e aggressivi a quelle più semplici.
Facilità d'uso, affidabilità e accuratezza con i sensori e le tecnologie di misura di livello Rosemount di Emerson.
I trasmettitori di livello radar a onda guidata utilizzano la tecnologia a microonde per misurare il livello continuo e il livello di interfaccia di liquidi, solidi e liquidi con sospensioni solide. Il portafoglio di Emerson, leader del mercato, garantisce misure di livello accurate, affidabili, sicure e convenienti, anche nelle condizioni di processo più difficili. La potente diagnostica integrata offre informazioni sulle condizioni del dispositivo e sulla qualità del segnale, per accertarsi che il processo sia sempre sotto controllo.
Fornitura adeguata di fluidi per i processi a valle grazie a una tecnologia affidabile di misurazione del livello
Soluzioni di controllo e misurazione del livello continui e a punto per il settore della raffinazione
I trasmettitori di livello a radar non contattivo misurano in continuo il livello di liquidi o solidi in piccoli e grandi serbatoi e recipienti e in applicazioni all'aperto in molti settori diversi. Dalle applicazioni più complesse che richiedono misure di livello altamente accurate alle applicazioni più semplici, i nostri sensori radar aiutano a recuperare efficienza e migliorare la sicurezza degli impianti, offrendo al contempo facilità d'uso, affidabilità e accuratezza.
Migliora la sicurezza e l'accuratezza della misura del livello nei serbatoi di stoccaggio dei prodotti chimici
Misure di livello precise e affidabili in condizioni difficili
Evita le tracimazioni e l'azionamento a secco delle pompe con un controllo accurato e grazie all'affidabilità dei sensori di livello radar
La misura di livello a pressione differenziale (DP) utilizza letture di pressione e peso specifico per indicare valori di livello. Il livello a DP è una tecnica di misura comune utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni e settori. Le soluzioni comprendono connessioni di trasmettitori standard e trasmettitori integrati con tenute per montaggio diretto o remoto configurabili in sistemi tarati, bilanciati ed elettronici. Sono disponibili anche altre opzioni wireless.
I sistemi ERS (Electronic Remote Sensor) riducono la manutenzione e migliorano l'accuratezza delle misure sui serbatoi di grandi dimensioni
Soluzioni per ottimizzare le prestazioni e la gamma operativa
Riduci i costi di manutenzione con strumenti di pressione altamente affidabili per i processi di cristallizzazione
La tecnologia di misurazione magnetica del livello garantisce metodi di misura robusti e a manutenzione ridotta nelle applicazioni su petrolio e gas, petrolchimica ed energia. Gli indicatori di livello magnetici Rosemount™ 9930 si possono utilizzare in sostituzione degli indicatori di livello e per aggiungere ridondanza quando sono utilizzati come soluzione di livello completa insieme al trasmettitore di livello radar a onda guidata Rosemount™ 5300 e alla camera di bypass Rosemount™ 9935. Il portafoglio di Emerson comprende anche trasmettitori magnetostrittivi e interruttori di livello magnetici, che offrono flessibilità nel rilevamento dei livelli in molti tipi di installazione.
Gli interruttori di livello per liquidi misurano il livello a punto all'interno di un serbatoio. Il portafoglio di Emerson si basa sulla tecnologia a forche vibranti e offre una soluzione sicura, affidabile e conveniente per la maggior parte delle applicazioni su liquidi, come il monitoraggio di livello alto-basso, il controllo della pompa, gli allarmi critici e la prevenzione della tracimazione. Gli interruttori si possono installare per il monitoraggio o il controllo primario o insieme ad altre tecnologie per il livello che garantiscono ridondanza e riducono i rischi.
Gli interruttori di livello per solidi sono una soluzione per la misura di livello a punto affidabile e conveniente e consentono di rilevare la presenza o l'assenza del materiale solido in un'ampia serie di applicazioni, come nell'industria alimentare e delle bevande, nell'industria di processo chimica e nel trattamento delle acque reflue. Il portafoglio di Emerson comprende le tecnologie a forche e aste vibranti, interruttori a paletta e tecnologie di capacitanza, che garantiscono misure e controlli dei livelli accurati e facili da installare in condizioni di processo e con tipi di fluidi diversi.
Soluzioni di misurazione e controllo del livello di tipo continuo e a punto per l'industria chimica
Misurazione accurata del livello del latte nei trasferimenti tra stabilimenti lattiero-caseari grazie a una strumentazione a radar non contattivo che non richiede manutenzione.
Acquisisci capacità aggiuntive e assicurati di ottimizzare le potenzialità dei tuoi dispositivi di misura del livello con il software e gli accessori Rosemount.
Il portafoglio di accessori per la misura del livello di Emerson comprende camere di bypass e controllori, oltre a una vasta gamma di parti di ricambio come cassette per l'elettronica, kit di antenne e adattatori. I nostri accessori aiutano a ottimizzare le operazioni semplificando la manutenzione, l'aggiornamento e la riparazione degli strumenti utilizzati per il livello e offrendo la flessibilità necessaria per adattare i nostri prodotti a esigenze specifiche.
Il Tank Gauging è la misura dei liquidi in grandi serbatoi di stoccaggio eseguita allo scopo di quantificare il volume e la massa del prodotto presente nei serbatoi. È la soluzione ideale per una gestione dell'inventario accurata, una prevenzione della tracimazione affidabile (certificazione SIL2/SIL3 IEC 61508) e misure fiscali in linea con gli standard OIML e API.
Il sistema di monitoraggio dei serbatoi Rosemount rappresenta un metodo conveniente per monitorare livello, temperatura e volume dei liquidi per il controllo dell'inventario.
Grazie alla flessibilità di collegare una gamma di diversi strumenti, il sistema può essere adattato a ciascun serbatoio, indipendentemente dalle dimensioni, dalla forma o dal contenuto del serbatoio.
Se integrato con il nostro software di gestione dell'inventario, il sistema produce informazioni approfondite sull'inventario dei prodotti, aiuta a ridurre le misurazioni manuali, migliora l'accuratezza e previene la tracimazione dei serbatoi.
Il sistema di monitoraggio remoto dei serbatoi Rosemount™ è una soluzione logistica di monitoraggio degli asset di facile utilizzo che aiuta a gestire tutte le risorse da un unico punto, indipendentemente dalla posizione. Il sistema comprende il sensore di livello wireless Rosemount™ 408 e il software applicativo per serbatoi Plantweb™ Insight per il monitoraggio di livello, temperatura e posizione GPS. La soluzione fornisce informazioni operative per consentire l'assunzione di decisioni strategiche più informate e il miglioramento delle prestazioni aziendali.
Costruiti per resistere ad ambienti marini difficili, i nostri sistemi di monitoraggio offrono lunga durata e trasmettitori di livello, pressione e temperatura avanzati, per letture precise anche nelle condizioni più difficili.La robustezza dei nostri sistemi è inoltre garantita da un processo di installazione semplice e una manutenzione minima, con un risparmio in termini di tempo e risorse. I sistemi garantiscono anche la piena conformità normativa, indipendentemente dalle necessità di monitoraggio tradizionale del carico (CMS) o di un sistema di misura del combustibile o misura fiscale (CTMS).
Ottieni misure precise di livello, temperatura e pressione per l'inventario e la misura fiscale in serbatoi di stoccaggio di grandi dimensioni.
Massima precisione nelle misure di livello, temperatura, volume e massa quando si acquista e si vende da serbatoi di stoccaggio per rinfuse
Ottieni dati completi sull'inventario con un sistema completo per misura, comunicazione e software per gli operatori