eraaaaaaa
I serbatoi di stoccaggio contenenti vari liquidi si trovano ovunque nelle industrie di processo, come industria chimica, alimentare, petrolio e gas, ecc. Il monitoraggio dell'inventario dei serbatoi può essere difficile in quanto i serbatoi sono spesso dislocati nell'intero impianto e/o raggruppati lontano dal processo principale, e i liquidi immagazzinati possono avere proprietà completamente diverse, il che significa che non esiste una soluzione di misurazione valida in tutti i casi.
Il sistema di monitoraggio dei serbatoi Rosemount è una soluzione altamente scalabile per la misurazione dei volumi di liquido. Collega una gamma di trasmettitori di livello, temperatura e pressione che consentono di trovare sempre la soluzione giusta per ciascun serbatoio. Questa efficiente soluzione infrastrutturale con un singolo bus digitale via cavo consente di risparmiare cablaggio elettrico con un costo di installazione ridotto. Progettato per un controllo dell'inventario di media accuratezza, è un sistema completo che comprende strumentazione di misurazione, apparecchiature di comunicazione e un software HMI di facile utilizzo per la gestione dell'inventario.