Soluzioni per il controllo dell'alimentazione
Conta su un’alimentazione sicura e affidabile e una produzione efficiente e ininterrotta in tutta la tua struttura.
eraaaaaaa
Un controllo affidabile dell'alimentazione è indispensabile per l'automazione industriale e degli impianti di produzione. Gli OEM e gli operatori degli impianti si affidano a Emerson per ottenere soluzioni di controllo dell’alimentazione in grado di salvaguardare le applicazioni delle apparecchiature e prevenire perdite di produttività dovute a cali di tensione e interruzioni dell'alimentazione. L'ampia gamma SolaHD™ include alimentatori di commutazione e lineari, tecnologie di alimentazione e condizionamento e trasformatori certificati, per un funzionamento sicuro e affidabile in ambienti controllati o difficili.
Gli ingegneri Emerson sono esperti di automazione di fabbrica che aiutano i clienti a superare le sfide più difficili e a raggiungere gli obiettivi più ambiziosi applicando soluzioni Floor to Cloud complete e innovative. Puoi ottenere il massimo del valore combinando le nostre soluzioni hardware e software: siamo in grado di trasferire i dati dai nostri sensori e dispositivi a un cloud on-premise o off-premise, dal quale possono fornire informazioni preziose in merito alle prestazioni di macchine e processi, andando direttamente ad aumentare la produttività, la sostenibilità e la sicurezza. Insieme, possiamo rendere le tue operazioni a prova di futuro, superando oggi le sfide più ambiziose in fatto di automazione.
SolaHD™ SDN-D DIN Rail Series Power Supplies by Emerson boasts one of the highest efficiencies available in the market. Extensive diagnostic monitoring capabilities are possible with the optional SCM network communication module.
SolaHD™ power quality solutions equipment by Emerson is a comprehensive line of products that stretches from entrances to load points, to communications networks throughout facilities, making our total power quality solutions indispensable to today's industries. As a leader in and around industrial control cabinets, we draw on over 100 years of global experience in developing innovative solutions to optimize operational performance, improve efficiencies, preserve data, and increase equipment longevity.
Learn more about SolaHD:
1. Single Phase Power Conditioners
2. Surge Protective Devices
3. Active Tracking Filters
4. Control Transformers
5. Uninterruptible Power Supplies (UPS)
6. External Battery Modules
7. DIN Rail Power Supplies
8. DC/DC Converters
9. Communications Modules