Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Kunkle Valve-P-Model 299 Drip Pan Elbow

Coude d’égouttement Kunkle modèle 299

Product Description

Permet de collecter les condensats provenant des soupapes de sécurité utilisées dans les applications vapeur.

Caractéristiques

  • Modèle 0299-H : pour sorties de soupape de sécurité de 2" (DN 50).
  • Modèle 0299-J : pour sorties de soupape de sécurité de 2½” (DN 65).
  • Modèle 0299-K : pour sorties de soupape de sécurité de 3" (DN 80).
  • Modèle 0299-M : pour sorties de soupape de sécurité de 4" (DN 100).
  • Modèle 0299-P : pour sorties de soupape de sécurité de 6" (DN 150).
  • Modèle 0299-Q : pour sorties de soupape de sécurité de 8" (DN 200).

Documentation et schémas