eraaaaaaa
Applications proportionnelles et vannes pneumatiques Emerson

Vannes proportionnelles

Des vannes proportionnelles pour réguler la pression et le débit, offrant une sortie précise dans les applications les plus exigeantes.

Qu'est-ce qu'une vanne proportionnelle ?

Une vanne proportionnelle permet un contrôle dans les applications où la pression ou le débit de sortie varient ou sont basés sur un point de consigne dynamique. Ces vannes permettent une régulation précise de l'air, des gaz ou de l'eau, offrant une réponse rapide et précise. Elles aident à optimiser les applications en fournissant un contrôle reproductible et un débit ajustable selon les besoins. Emerson offre une vaste gamme de vannes proportionnelles et de régulateurs à débit faible ou élevé, à commande directe, pilotées, à boucle ouverte ou fermée, qui offrent des performances exceptionnellement fiables et précises.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu'est-ce qu'une vanne proportionnelle ?

Types de vannes proportionnelles

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.