eraaaaaaa
Outillage sur mesure Branson

Outillage sur mesure Branson

Pour optimiser votre procédé de soudage ou d’assemblage, faites confiance aux experts en outillage Branson.

Des outils pour tous vos besoins d'assemblage

Branson est le leader mondial dans les domaines de la conception, du développement et de la fabrication de technologies d'assemblage pour les plastiques et les métaux. En s'appuyant sur la méthode des éléments finis, nos ingénieurs analysent les facteurs essentiels pour concevoir un outillage avec la meilleure combinaison possible de propriétés acoustiques et mécaniques.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Des outils pour tous vos besoins d'assemblage
tool-joining-needs-branson

Sonotrodes Branson pour le soudage par ultrasons

AVERTISSEURS SONORES DE BASE

Pour la plupart des applications d'outillage acoustique, ces avertisseurs sonores standard Branson peuvent être incorporés directement (immédiatement disponibles) sans aucune modification. Ils sont disponibles dans les configurations suivantes : à épaulement, caténoïdaux, exponentiels, rectangulaires ou « barrés », circulaires (solides ou creux), plus cornes taraudées à pointe filetée.  

AVERTISSEURS SONORES SPÉCIAUX

Nous stockons également de nombreuses ébauches d'avertisseurs (stocks bruts usinés à une taille et une forme spécifiques, mais plus longs que nécessaire) qui peuvent être usinés et ajustés à vos spécifications exactes. Nous avons la capacité de numériser des pièces profilées. En outre, vous pouvez commander des avertisseurs sonores composites, à vide, dotés de dispositifs montés sur nœud et plein spectre. 

AVERTISSEURS SONORES EN DÉVELOPPEMENT

Si vous avez une application spécialisée ou particulière, Branson peut développer des avertisseurs sonores répondant à vos besoins. Par exemple, nous avons conçu des avertisseurs sonores atteignant 650 mm de long, des avertisseurs sonores composites et des avertisseurs sonores avec différents revêtements, allant du téflon à des surfaces dures en carbure de tungstène. D'autre part, nous pouvons tester gratuitement votre avertisseur sonore personnalisé dans notre laboratoire d'applications.

Outillage pour le soudage au laser

Dans notre procédé breveté de soudage au laser, l'énergie laser traverse un composant en plastique pour être ensuite absorbée par un second, ce qui fait fondre les deux composants simultanément. Les pièces sont soudées sous l'effet de l'application d'une force. Offrant une conception plus souple des pièces, ce procédé est utilisé dans des applications à fort volume.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Outillage pour le soudage au laser

Outillage pour le soudage par vibration

Cette technologie de soudage combine les procédés par infrarouge et par vibration, offrant plus d'options et d'applications pour la réalisation de soudures intelligentes sur des pièces en 3D. Innovante, la technologie Branson incorpore le préchauffage infrarouge à bande large localisé dans l'outillage de soudage par vibration.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Outillage pour le soudage par vibration

Outillage pour autres techniques d'assemblage

Outre les technologies de soudage au laser et par ultrasons, Branson propose un outillage relatif à d'autres techniques d'assemblage pour les besoins de votre application, notamment :

  • Traitement thermique
  • Soudage par rotation
  • Soudage par infrarouge
  • Soudage au miroir
  • Soudage par vibration
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Outillage pour autres techniques d'assemblage
Soudage par rotation
Tableau de bord

Leader mondial des solutions de soudage sur mesure

Partout dans le monde, les laboratoires d'applications avancées Branson sont prêts pour vos problèmes d'assemblage les plus complexes.

Rendez-vous sur Branson
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.