Fisher-P-6365 6358

Pilotes Fisher™ séries 6365 et 6358

Product Description

Les pilotes Fisher séries 6365 et 6358 sont généralement utilisés avec une ou plusieurs des différentes vannes principales dans les applications de décompression et de contre-pression. Tous ces pilotes peuvent être utilisés en service gaz ou liquide.

Caractéristiques

  • Compatible avec différentes vannes principales
  • Gain réglable pour des performances ajustables
  • Les pilotes à soupape de décharge série 6358 à faible accumulationréduisent l'accumulation nécessaire pour protéger le système contre le risque de surpression.
Pression (d'entrée) maximale de déclenchement
Dépend de la pression d'entrée maximum pour l'intégralité de la soupape de décharge comme spécifié dans le bulletin de la vanne principale correspondant
Raccordement de la prise de pression
1/4 NPT interne
Limite de température
-29 à 66 °C

Documentation et schémas