Crosby-P-H-Series

Soupapes de sûreté à ressort et action directe Crosby série H

Product Description

Soupapes de sûreté à ressort et action directe offrant une protection complète contre les surpressions liées à la vapeur dans les chaudières et les réservoirs sous pression répondant aux sections I et VIII du code ASME

Caractéristiques

  • Capacités certifiées ASME/NB en service vapeur.
  • Réglées et testées en service vapeur.
  • Option de piquage complet à bride.
  • Levée limitée pour une capacité personnalisée.
  • Longue durée de vie.
  • Maintenance réduite.
  • Contrôle de la pression de consigne et de la purge à deux bagues.
  • Étanchéité du siège ISOFLEX jusqu’à 93 %. Consultez l’usine pour une étanchéité du siège supérieure à 93 %.
Type
Déverseurs

Documentation et schémas