Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Flexim FLUXUS F721XLF – mesure non intrusive des débits faibles

Product Description

Le Flexim FLUXUS F721XLF est un débitmètre non intrusif destiné à la mesure fiable, reproductible et à long-terme des liquides à des vitesses d’écoulement jusqu’à 6 l/h (1 gal/h) et moins dans des conduites de 0.4 à 2’’, quelles que soient l’épaisseur des parois et les plages de pression. Disponible dans un boîtier en aluminium ou en acier inoxydable homologué pour la zone 2 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 2, ce débitmètre ultrasonique pour débits faibles offre des capacités avancées de traitement des données, des filtres à signaux sophistiqués, des protocoles de communication bidirectionnels et un calibrage système en usine afin d’obtenir des mesures très précises et répétables des débits extrêmement faibles.

Type de fluide
Tous les liquides
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,0006 m/s (±0,002 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 % de la lecture ±0,0006 m/s (±0,002 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,0006 m/s (±0,002 pi/s)
Canaux de débit
1
Plage
Selon le diamètre du tuyau
Certifications/Homologations
-
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
24 V c.c.
12 V c.c.
Diamètre de raccordement
10 à 2400 mm (0,39 à 94,5 pouces)
Plage de pression
-
Plage de température (produit)
-40 à +130 °C (-40 à +266 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
tension
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
binaire
tension
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Aucun potentiel de fuite.
  • Absolument sans maintenance.
  • Mesure précise et hautement répétable des débits faibles.
  • Convient pour toutes les conduites et tous les fluides liquides.
  • Capteurs et transmetteurs approuvés pour les zones difficiles et explosibles (zone 2 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 2).
  • Des capteurs appairés, un traitement avancé du signal numérique (DSP) et des algorithmes efficaces garantissent des mesures stables en cas de débit très faible.
  • Advanced Meter Verification.

Documentation et schémas