Soudage par vibration des plastiques

Soudage par vibration

Branson fait constamment progresser la technologie de soudage du plastique par vibration pour répondre aux besoins de ses clients de procéder à des assemblages complexes en grandes quantités.

Qu’est-ce que le soudage par vibration?

Le soudage du plastique par vibration est une technologie à haute efficacité énergétique qui optimise la productivité sur les chaînes de montage. Idéal pour soudre de grandes pièces en plastique, des zones complexes, des objets multi-plans et des surfaces incurvées de formes variables, il s’agit d’une technologie courante dans l’automobile, la production d’appareils électroménagers et d’autres industries. La nouvelle technologie de soudure propre par vibration (CVT pour Clean Vibration Technology) Branson d'Emerson crée des soudures plus propres et avec moins de bavures et de particules que jamais auparavant.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Qu’est-ce que le soudage par vibration?

Comment le soudage par vibration fonctionne-t-il ?

Soudage par vibration des plastiques

Le soudage par vibration est une solution d’assemblage capable de souder des pièces complexes, de forme irrégulière ou de grande taille.  Le soudage par vibration utilise l’énergie thermique générée lorsqu’une partie est maintenue immobile tandis que l’autre partie est déplacée en un mouvement linéaire en va-et-vient. La chaleur générée déclenche une fusion contrôlable à la jonction des pièces. Le soudage par vibration exige que la jonction des pièces supporte le mouvement relatif inhérent au procédé.

Procédé de soudage par vibration

Le procédé de soudage par vibration des plastiques utilise un mouvement linéaire rapide pour créer un frottement et de la chaleur au niveau de l’interface jointive des pièces à assembler. Ce procédé dure jusqu’à ce que l’état de fusion correct soit atteint. Le plastique se solidifie ensuite sous la pression de serrage et forme une liaison définitive. Les soudeuses par vibration Branson d’Emerson sont les seuls produits du marché également capables d’utiliser une technologie de vibration orbitale, ce qui augmente les opportunités de soudage des joints pour répondre à un plus large éventail d’exigences.

Applications

Le soudage par vibration des plastiques est souvent choisi pour des applications qui impliquent des pièces complexes, de forme irrégulière ou de grande taille. Il peut être utilisé avec la plupart des thermoplastiques. C'est également un bon choix pour les applications nécessitant des joints hermétiques à haute résistance et des temps de cycle rapides. Cette technologie permet de soudre de plusieurs pièces en un seul cycle tout en consommant peu d’énergie.

Applications industrielles

Solutions d’assemblage de pièces automobiles complexes, profilées pour les véhicules à combustion, EV et les véhicules autonomes

Automobile

Assemblage par soudage des plastiques et des métaux pour les véhicules électriques et à moteur à combustion

L’électronique professionnelle et grand public d’aujourd’hui

Électronique

Soudures et nettoyage de précision pour les circuits sensibles, les capteurs intégrés et les composants délicats

Fabrication de couches

Textiles

Les ultrasons découpent et assemblent les tissus non tissés, ce qui permet une production automatisée à haut débit et à faible coût.

Appareils industriels et électroménagers

Électroménager

Assemblez des composants pour le petit et le gros électroménager, des machines à laver aux appareils de cuisine et de salle de bain.

Batterie lithium-ion

Batterie

Une expertise technique innovante en matière de soudage pour les batteries nouvelle génération

Outillage sur mesure Branson

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.