DeltaV-P-Edge Environment

DeltaV Edge Environment

Product Description

Le réseau DeltaV™ Edge Environment offre un accès sécurisé et pratique aux données DeltaV, permettant leur utilisation sur place ou dans le cloud pour diverses applications telles que la surveillance, l’analyse, la génération de rapports, et d’autres outils visant à améliorer les opérations.

Compatibilité
Deltav 14 et supérieur
Nombre de données pris en charge
20 000, 100 000, 300 000
Périodes d’échantillonnage prises en charge
1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s
Gestion des alarmes et des événements
100 événements/seconde, traitement des salves d’alarmes de pointe de 4 000
Événements par lots
Supporte les données de jusqu'à 4 Batch Executives actifs, chacun gérant jusqu'à 100 lots actifs.
Prise en charge du protocole de sortie des données
REST API, OPC UA
Matériel nécessaire
Serveur de nœud Edge, serveur de station DeltaV Application
Matériel en option
Diode de données

Caractéristiques

  • Les données DeltaV sont exposées en toute sécurité grâce à une architecture réseau simplifiée qui réduit les coûts d’infrastructure, de gestion des données et de maintenance
  • Le contexte des données est conservé à partir de la hiérarchie du système DeltaV et mis à disposition au niveau du site ou de l’entreprise
  • Développez de nouvelles applications ou déployez des applications existantes qui peuvent être hébergées sur le nœud Edge dans un environnement géré pour les outils de visualisation, les progiciels d’analyse et la manipulation des données
  • Diffusion en temps quasi réel des données de runtime, de configuration, des alarmes et des événements, ainsi que d’autres informations
  • Proposé sous forme d’abonnement pour une plus grande souplesse en matière de volume de données en continu
  • Configurez ou modifiez rapidement les données à transmettre et synchronisez automatiquement les mises à jour avec la hiérarchie DeltaV
  • Source de données idéale pour le lac de données et les applications de l’entreprise
  • L’orchestration Edge basée sur le cloud permet d’accéder à la gestion des correctifs de sécurité, au marché et au déploiement des applications, ainsi qu’à une maintenance allégée.

Documentation et schémas