Vannes Fisher en laboratoire de test

Vannes papillon

Préservez la sécurité et l’efficacité de la production dans un large éventail de conditions de service.

Une gamme complète pour des performances optimales

Emerson offre une gamme complète de vannes papillon pour un usage général ou des conditions intensives dans le cadre d'applications d'isolement et de régulation. Cette gamme comprend : des vannes pour une longue durée de service et avec une fermeture étanche ; des vannes hautes performances résistant à des températures cryogéniques et jusqu'à 815 °C et des pressions jusqu'à la classe PN 260 ; des vannes à bride jusqu'à la classe DN 3000 et des vannes à revêtement spécial pour boues, liquides et gaz abrasifs.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une gamme complète pour des performances optimales

Produits




Marques





Actualités

La solution de surveillance et de contrôle des systèmes de décolmatage d’Emerson optimise les...

Les produits Emerson éprouvés se combinent pour offrir une solution complète d’automatisation intelligente des collecteurs de poussière...

Emerson optimise son logiciel de système de contrôle-commande pour renforcer l’agilité...

La dernière mise à jour de DeltaV intègre la compatibilité avec les appareils PROFINET S2, propose des fonctionnalités de formation des...

Le nouveau détecteur de gaz à point fixe Rosemount d’Emerson offre une détection rapide et fiable...

Facile à configurer, installer et entretenir, le détecteur de gaz fixe Rosemount 625IR est étalonné en usine pour une précision durable tout au...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.