Yarway-P-P001068

Vannes de recirculation automatique Yarway séries 9200, 9100, 5300 pour la protection des pompes

Product Description

Vannes de contrôle de recyclage automatique (ARC) autonomes, fiables et à maintenance limitée, conçues pour protéger les pompes centrifuges des dommages thermiques et de la destruction

Caractéristiques

  • Contrôle précis de la recirculation.
  • Conception stable.
  • Clapet antiretour intégré.
  • Maintenance réduite.
  • Fonctionnement autonome.
  • Facilité de montage.
  • Conviennent à tous les fluides.
  • Amortissement des pulsations.
  • Dépressurisation par plusieurs paliers.
  • Prévention de la cavitation.
  • Éliminent les sources d’alimentation ou les signaux externes.
  • Fonctionnement fiable.
Taille de la vanne :
NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350
Application :
Pompes, pompage, bypass de pompe, gestion de pompe
Type de produit :
Vanne de régulation, vannes à commande par pression

Documentation et schémas