Soudage au miroir Branson

Soudure au miroir des plastiques

La technologie de soudage au miroir Branson pour les plastiques crée une soudure haute pression parfaitement étanche pour un large éventail d'applications. 

Finitions parfaites et solidité du soudage au miroir

Pour les plastiques, le soudage au miroir permet d'assembler des formes de géométrie complexe, des surfaces incurvées ou des parois internes. Disponibles au format horizontal ou vertical, les systèmes de soudage au miroir Branson réduisent vos coûts de production en évitant l'utilisation de colles, adhésifs et autres consommables. Pour un contrôle précis, des modèles comprennent un PLC avec écran tactile couleur HMI et portes verrouillées pour une plus grande sécurité de l'opérateur.

Assistance Branson pour vos applications

Découvrez comment nos experts peuvent résoudre les problèmes de vos applications

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Finitions parfaites et solidité du soudage au miroir

Fonctionnement du soudage au miroir

Soudage au miroir

Le soudage au miroir est une solution d'assemblage qui permet de souder pratiquement n'importe quelle forme de pièce, y compris celles avec des lignes de joint en courbe, des parois intérieures et des parois autoportantes. Les avantages du procédé incluent des géométries difficiles qui peuvent maintenant être soudées et aident à éliminer les consommables tels que les colles, les solvants et les adhésifs.

Le processus

Le soudage au miroir utilise une plaque chauffante avec des inserts chauffants qui sont coupés pour s'adapter à la forme du plan de soudage. Les pièces en plastique à assembler sont pressées contre la plaque chauffante pour faire fondre et ramollir l'ensemble de l'interface du joint. Les pièces en plastique sont ensuite immédiatement pressées ensemble pour terminer la soudure.  La soudure au miroir est un procédé de contact thermique direct qui crée un joint propre.

Applications

Le soudage au miroir est souvent choisi pour les applications où l'on a besoin de joints hermétiques, de soudures uniformes ou de plusieurs pièces par cycle. La flexibilité de ce procédé permet une grande latitude dans la conception des pièces.

Systèmes complets de soudure au miroir



Outillage sur mesure Branson

Un outillage sur mesure sur lequel vous pouvez compter

Nous ne nous contentons pas de fabriquer des outillages. Nous savons comment les optimiser pour obtenir des résultats rapides et efficaces. Demandez à nos experts en outillage sur mesure de vous aider à configurer et perfectionner vos systèmes.

EN SAVOIR PLUS
Assistance pour applications

Assistance pour applications

Confiez à nos ingénieurs la réalisation d’un examen approfondi et d’une analyse de votre application qui permettront de trouver la solution Branson la mieux adaptée à vos besoins.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.