Contrôle électrique du mouvement
La gamme d’Emerson offre flexibilité, durabilité et connectivité pour des performances souples et rentables.
Un contrôle avancé du mouvement est nécessaire pour atteindre l’efficacité énergétique, optimiser les fonctionnalités des procédés et des équipements. Le large choix de variateurs de fréquence, d’actionneurs électriques linéaires et de solutions Servo d’Emerson peut vous aider à faciliter la configuration et à obtenir la connectivité des données nécessaire pour des procédés de fabrication plus cohérents, flexibles et durables, tout en offrant une efficacité maximale et un débit plus élevé ainsi que des économies à chaque étape de la production.
Les variateurs de fréquence (VFD) sont des contrôleurs de moteur électrique qui fournissent une fréquence et une tension réglables. Ils peuvent contribuer à réduire les coûts d’énergie et d’exploitation en permettant aux moteurs de fonctionner à une vitesse optimale, et sont souvent utilisés pour contrôler les moteurs c.a pour les pompes, les ventilateurs, les convoyeurs et d’autres applications. Dans les applications de machine, un VFD moderne peut fournir le contrôle précis de la vitesse généralement associé aux moteurs et variateurs c.c, avec des coûts de maintenance beaucoup plus faibles.
Les VFD PACMotion d’Emerson contrôlent le débit en faisant varier la vitesse du moteur pour s’adapter à la charge, ce qui peut réduire considérablement votre consommation d’énergie et les contraintes motrices. Ils sont extrêmement compacts et permettent d’économiser de l’espace grâce à des boîtiers d’armoire plus petits ou à des conceptions robustes où aucune armoire n’est nécessaire. Vous pouvez intégrer de manière transparente les VFD PACMotion avec les contrôleurs à l’aide de la gestion des appareils de terrain pour fournir un feedback sur les données qui peuvent améliorer les procédés et la rentabilité de l’application
Variateur de fréquence – 4,3 A, 1 CV, 240 V, monophasé, IP20, PROFINET
Convient à l’installation dans des boîtiers classés par la NEMA (National Electrical Manufacturer Association) contenant des API et d’autres appareils électriques.
Variateur de fréquence – 2,2 A, 1 CV, 480 V, triphasé, IP20, PROFINET
Convient à l’installation dans des boîtiers classés par la NEMA (National Electrical Manufacturer Association) contenant des API et d’autres appareils électriques.
Variateur de fréquence - 24,0 A, 7,5 CV, 240 V, triphasé, IP55, PROFINET
Boîtier étanche à la poussière pour une durée maximale de huit heures et protection moyenne contre l’eau, adapté aux sols d’atelier et à la proximité des moteurs et des appareils contrôlés par l’entraînement.
Variateur de fréquence – 7,0 A, 2 CV, 240 V, triphasé, IP66, PROFINET
Le boîtier protège contre l’exposition excessive à la poussière et à l’eau et convient aux environnements difficiles tels que les applications pétrolières, gazières et minières.
Les servomoteurs et les servocommandes sont sélectionnés pour le contrôle précis du moteur, en particulier pour les opérations détaillées impliquant la robotique et d’autres équipements de procédé finement contrôlés. Bien qu’appréciés pour leur accélération rapide et leur grande précision, ils peuvent également être difficiles à configurer. Les servomoteurs et servocommandes PACMotion™ d’Emerson offrent les mouvements rapides et très précis requis dans les applications industrielles exigeantes. Leurs fonctions de reconnaissance de moteur prêtes à l’emploi et d’intégration flexibles facilitent le démarrage et la mise en service, tandis que leur faible encombrement permet une intégration facile dans des configurations étroites.
En outre, les servocommandes PACMotion se connectent aux contrôleurs de mouvement Rx3i EtherCAT hautes performances d’Emerson, ajoutant la mise en réseau et l’évolutivité à un riche ensemble de fonctionnalités d’application de mouvement général. La programmation standard de l’industrie grâce à PAC Machine Edition vous donne la liberté d’utiliser la langue qui convient le mieux pour votre application. Une interface utilisateur commune, des modifications par glisser-déposer et un ensemble complet d’outils de développement facilitent la programmation, optimisent les ressources et améliorent l’efficacité du développement des applications.
Servocommande à grande vitesse PACMotion, 6 A, 120/240 V
Entraînement à la compatibilité Plug-and-Play avec les moteurs Emerson, optiques E/S isolées, raccordements par bornes à vis à profil bas et large soutien aux appareils à feedback.
Servocommande à grande vitesse PACMotion, 12 A, 240/480 V
Disque compact et puissant conçu pour les servomoteurs synchrones avec contrôle en boucle fermée du couple, de la vitesse et de la position ainsi qu’un feedback sur les performances en temps réel.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion, taille 4
Servomoteur avec arbre de 10 x 32 mm, clé fermée 3 mm, connecteur unique, frein, SFD3, Abs monotour, adapté à de nombreuses applications de contrôle du mouvement.
Servomoteur à grande vitesse PACMotion, taille 7
Servomoteur à montage NEMA, arbre 9x25 mm, clavette 3 mm, connecteur double, frein, BiSS, Abs multitour avec des taux d’accélération élevés et une conception sans balais
Les actionneurs électriques linéaires sont généralement alimentés par des moteurs c.c et utilisés dans des applications dépendant de la précision, d’une capacité de charge élevée, d’un fonctionnement compact, comme c’est le cas pour les machines à embouteiller, l’emboutissage de métaux et les machines industrielles. De plus en plus, les opérateurs ont également besoin de flexibilité pour répondre à l’évolution des demandes de production et d’efficacité énergétique pour appuyer les objectifs en matière d’environnement et de développement durable.
Les solutions de contrôle du mouvement électrique linéaire d’Emerson intègre les actionneurs électriques linéaires à tige de la série SPRA AVENTICS™ et le système de contrôle-commande du mouvement servo PACMotion™. Cette solution complète permet de simplifier l’approvisionnement, le développement et la mise en service. Cette solution offre également les plus hauts niveaux de fiabilité et de précision pour garantir l’uniformité et la cohérence de la production. Un niveau élevé de flexibilité permet des changements de ligne rapides, favorisant la réduction des cycles de production et une meilleure utilisation des machines.
Actionneurs électriques à tige AVENTICS™ série
Flexibles, précis, économes en énergie et faciles à connecter à leurs moteurs et systèmes de contrôle-commande, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le coût total de possession.
Les ingénieurs d’Emerson sont des experts en automatisation industrielle qui aident nos clients à relever leurs défis les plus complexes et à atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en appliquant des solutions complètes et innovantes allant de l’usine au nuage. Vous pouvez atteindre la valeur maximale en combinant nos solutions matérielles et logicielles : nous pouvons transférer les données de nos capteurs et de nos dispositifs sur un nuage sur site ou hors site. Nous obtenons ainsi des données précieuses sur les performances des machines et des procédés, ce qui permet d’améliorer directement la productivité, le développement durable et la sécurité. Ensemble, nous pouvons assurer l’avenir de vos opérations en réglant dès aujourd’hui vos problèmes d’automatisation les plus ardus.