Rosemount-1496 Orifice Flange Union

Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496

Product Description

Les brides avec prises de pression Rosemount 1496 maintiennent les plaques à orifice en place, pour une mesure fiable du débit. Ces brides possèdent des prises de pression à raccord fileté (à 180° d’écart) et sont conçues pour résister à des températures et pressions élevées selon la norme ANSI classe 2500. Ces brides ne nécessitent pas de perçage sur site et sont livrées avec un ensemble complet de visserie nécessaire, notamment les goujons, les écrous, les vérins à vis, les joints d’étanchéité et les bouchons de conduites.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, DIN 1.4571 (acier inoxydable 316Ti), alliage C-276, alliage 400, acier au carbone
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • Les brides permettent de positionner les plaques à orifice correctement pour une mesure fiable et précise du débit.
  • Le raccord fileté des prises de pression ne nécessite aucun perçage sur site, facilitant ainsi l’installation.
  • L’ensemble est fourni avec tout le matériel nécessaire à l’installation.
  • Les brides sont disponibles en plusieurs diamètres de ligne, allant jusqu’à 600 mm, et en diamètre personnalisé.
  • Les brides avec prises de pression résistent à des températures et pressions élevées pouvant atteindre la classe ANSI 2500.
  • Les brides sont conformes aux spécifications de la norme ASME B16.36 et de la partie 1 de la norme DIN 19214.

Documentation et schémas