Rosemount-K-1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Rosemount™ 1495 Orifice Plate and 1496 Orifice Flange

Spécifications

Plaque à orifice Rosemount™ 1495
Max. Pression de service
ANSI B16.5 2 500 lb
Plage de température du procédé
-196 à 649 ºC
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, DIN 1.4571 (acier inoxydable 316Ti), alliage C-276, alliage 400
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496
Type de fluide
Liquide, gaz, vapeur
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 304/304L, acier inoxydable 316/316L, DIN 1.4571 (acier inoxydable 316Ti), alliage C-276, alliage 400, acier au carbone
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

Plaque à orifice Rosemount™ 1495
  • Il est possible de commander l’appareil en différents diamètres de ligne, allant de 50 à 60 mm, ou en choisissant un diamètre personnalisé pour la flexibilité d’application
  • Fabrication conforme aux normes AGA, ASME, ISO, API et DIN
  • Offre une configuration standard à alésage concentrique avec arêtes vives pour les plaques à languette et de type universel.
  • Disponible en plusieurs types de matériaux pour répondre aux conditions du procédé difficiles
  • Résiste à des applications soumises à haute température et haute pression pour un service durable
Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496
  • Les brides permettent de positionner les plaques à orifice correctement pour une mesure fiable et précise du débit.
  • Le raccord fileté des prises de pression ne nécessite aucun perçage sur site, facilitant ainsi l’installation.
  • L’ensemble est fourni avec tout le matériel nécessaire à l’installation.
  • Les brides sont disponibles en plusieurs diamètres de ligne, allant jusqu’à 600 mm, et en diamètre personnalisé.
  • Les brides avec prises de pression résistent à des températures et pressions élevées pouvant atteindre la classe ANSI 2500.
  • Les brides sont conformes aux spécifications de la norme ASME B16.36 et de la partie 1 de la norme DIN 19214.

Documentation et schémas

Plaque à orifice Rosemount™ 1495
Brides avec prises de pression Rosemount™ 1496