Concentrateur de terrain Rosemount™ 2410

Product Description

Le concentrateur Rosemount 2410 gère la communication de données entre les appareils de terrain et la salle de commande. Il existe en deux versions, pour un seul ou plusieurs bacs. Les options de communications en salle de commande comprennent les suivantes : Modbus, CEI 62591 (protocole WirelessHART®) et l’émulation de protocoles d’autres fournisseurs. Le concentrateur Rosemount 2410 alimente également les appareils de terrain Rosemount sur le Tankbus de sécurité intrinsèque et conforme à la norme FISCO.

Versions du concentrateur de terrain
Version pour bac unique : prend en charge une jauge Rosemount 5900S 2-en-1 ou deux jauges de niveau radar, type Rosemount 5300, 5408, ou 5900 installées sur le même concentrateur.
Version pour plusieurs bacs : pour une configuration de système Rosemount 5300/5408/5900 :
  • Prise en charge par le logiciel de 16 appareils de terrain et 10 bacs par concentrateur
  • Jusqu’à cinq jauges, de type Rosemount 5300 ou dix 5408 par concentrateur
Approbation pour comptage transactionnel
OIML R85:2008 et certifications nationales, telles que PTB, NMi etc.
Sécurité
• Certifié SIL 2 et SIL 3
• Testé par TÜV et approuvé par WHG pour la protection antidébordement.
Tankbus
Foundation™ Fieldbus FISCO (configuration automatique)
Bus de terrain
Le concentrateur Rosemount 2410 communique avec un hôte ou une interface de communication par le biais du protocole TRL2 Modbus, RS485, 4-20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura, Tokyo Keiso et WirelessHART®.
Sorties de relais
Deux relais certifiés SIL pouvant être configurés pour différents bacs et différentes variables procédé
Entrée analogique
Une voie d’entrée, plage de courant de 0-23 mA
Sortie analogique
Une voie de sortie (certifiée SIL), plage de courant de 3,5-23 mA (HART)
Capacité d'émulation
Possibilité d’intégration avec les systèmes de téléjaugeage existants. Prise en charge de l’émulation des protocoles de communication d’autres fournisseurs Voir « Bus de terrain » ci-dessus
Indicateur/interface
Indicateur numérique intégré : niveau, variation du niveau, distance, force du signal, volume total observé (TOV), température moyenne du liquide, température multipoint 1-16, température moyenne de la vapeur, température ambiante, niveau d’eau libre, pression de vapeur, pression du liquide, pression de l’air, masse volumique observée, masse volumique de référence et débit
Alimentation électrique
• 24-48 Vcc (-15 % à +10 %)
• 48-240 Vca (-15 % à +10 %), 50/60 Hz
Température ambiante
-40 à +70 °C. La température minimum au démarrage est de -50 °C.
Avec indicateur LCD : -25 à 70 °C

Caractéristiques

  • Collecte et transfert des données d’un ou plusieurs bacs vers la salle de commande
  • Réduction des coûts d’installation grâce à l’utilisation du Tankbus de sécurité intrinsèque à deux fils et à alimentation par bus
  • Plusieurs protocoles de communication possibles avec la salle de commande, notamment Modbus, CEI 62591 (protocoleWirelessHART®) et l’émulation de protocoles d’autres fournisseurs
  • Calcul de la température moyenne, de la masse volumique observée et du volume basé sur des tables de barémage
  • Simplification du démarrage avec une configuration automatique des appareils sur les bacs
  • Deux relais de sortie configurables et une sortie analogique pour l’alarme de niveau, tous certifiés SIL

Documentation et schémas