Fisher-P-P650

Actionneurs de câbles Fisher™ P650

Product Description

Les câbles P650 sont le dispositif de contrôle primaire par câble permettant l'actionnement à distance de toutes les vannes internes Fisher de 1-1/4, 2 et 3". L'ensemble comprend deux maillons fusibles, un ressort de rappel, un câble de 6,1 m, deux colliers de câbles, un connecteur et une vis mécanique. Les systèmes de câbles peuvent également être utilisés sur des bacs de stockage fixes dans des installations de stockage en vrac et dans le cadre d'applications en ligne afin d'augmenter la sécurité durant les opérations de transfert.

Caractéristiques

  • Permet d'actionner toutes les vannes internes Fisher, à l'exception du modèle à simple bride de 4" C404-32
  • Dispositif de contrôle primaire sans aucun accessoire : commandez le type P651
  • Options de courses de 4, 5 et 6" dans une seule unité P650, en fonction des conditions requises par le levier de fonctionnement des vannes internes
  • Inclus dans le dispositif de contrôle primaire P650 : câble de 6,1 m, deux maillons fusibles P134, ressort de rappel et matériel de montage
Configurations disponibles
Type P650 : ensemble de contrôle primaire par câble pour vannes à disque de 2 ou 3", câble de 6,1 m , deux maillons fusibles et matériel
Type P651 : dispositif de contrôle primaire par câble seul
Poids approximatif
Type P650 : 2 kg
Type P651 : 1 kg

Documentation et schémas