Fisher-P-DST

Éléments internes Fisher™ Dirty Service Trim (DST)

Product Description

Les éléments internes Fisher Dirty Service Trim (DST) sont conçus pour les fluides chargés pouvant caviter. Ces éléments internes utilisent une série de restrictions de débit et d’expansions pour éliminer la cavitation, tout en permettant le passage des particules jusqu’à 19 mm de diamètre sans obturation. Chaque étage des éléments internes présente successivement une zone de débit plus large. Cette conception assure un fonctionnement particulièrement efficace. En effet, environ 80 % de la perte de charge totale sont généralement prélevés dans les premiers étages, où le risque de formation de cavités pouvant entraîner une cavitation est limité.

Certifications
Compatible SIL, ATEX, CUTR, DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN, NACE
Service critique
Cavitation, fluides chargés
Caractéristiques de l’écoulement
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 4x2, NPS 6x4, NPS 8x6, NPS 12x8, NPS 16x12, NPS 20x16, NPS 24x16, NPS 24x20
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Conçus pour empêcher la cavitation.
  • Limite de perte de charge de 290 bar.
  • Laisse passer les particules jusqu’à 19 mm de diamètre.
  • La conception de siège protégé sépare la fonction de fermeture de la fonction d’étranglement pour protéger les surfaces d’appui de l’usure due à l’étranglement.
  • La conception en cage des éléments internes permet de retirer et d’inspecter les pièces sans avoir à retirer le corps de vanne de la canalisation.
  • Adaptation possible à des vannes Fisher existantes séries easy-e™, EH et HP.