Branson-P-B950R

Dégraissant à vapeur de solvant ultrasonique de la série B Branson, modèle B950R

Product Description

Le dégraissant à vapeur ultrasonique de la série B Branson est le modèle le plus récent de la série des dégraissants de précision économiques et écologiques.

Capacité de solvant
98 litres (26 gallons)
Dimensions de travail
304 mm x 406 mm x 304 mm P (12 po x 16 po x 12 po P)
Chaleur d’immersion (Watts)
4 000
Débit de distillation
53 l/h (14 gal/h)
Capacité de charge
181 kg/h (400 lb/h) d’acier
Zone de vapeur
830 mm L x 487 mm l x 304 mm P (32,7 po L x 19,2 po l x 12 po P)
Largeur
1 643 mm L x 825 mm l x 1 237 mm H (64,7 po L x 32,5 po l x 48,7 po H)
Puissance d'entrée
208 ou 230 V triphasé 39 A

Caractéristiques

  • Ratio de revanche supérieur à 124 % pour éliminer les pertes de diffusion
  • Serpentin de condensation principal réfrigéré pour condenser le volume des vapeurs de solvant
  • Condensateur à espace libre de froid réfrigéré pour fournir une barrière d’air froid contribuant à minimiser les pertes fugitives
  • Couvercle coulissant pour éliminer les courants d’air et favoriser l’étanchéité de l’unité durant les périodes d’inactivité.
  • Carter d’ébullition décalé avec contrôle du niveau de liquide
  • Sac filtrant pour minimiser les pertes de solvant pendant la maintenance
  • Séparateur d’eau interne refroidi pour réduire les pertes
  • Plomberie en acier inoxydable pour les surfaces mouillées de solvant

Documentation et schémas