Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-Gauges

Manomètres ASCO™ Numatics

Product Description

Les manomètres en psi et en bar ASCO Numatics sont largement utilisés sur les compresseurs, les filtres/détendeurs (superposés), les pompes à eau, les pistolets à peinture et dans diverses autres applications pour mesurer la pression de l’air traversant le composant. Les manomètres à bain d’huile Numatics offrent une durée de vie maximale pour vos applications nécessitant un manomètre pneumatique. Chaque modèle à glycérine est conçu de manière à éviter une défaillance prématurée du manomètre due aux agressions de l’environnement et aux fortes vibrations.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/8 po ; 1/4 po

Caractéristiques

  • Manomètres à bain d’huile disponibles
  • Mouvement Power Flex avec segment de polyester pour prolonger la durée de vie du manomètre
  • Le boîtier ABS (acrylonitrile, butadiène, styrène) est idéal pour les applications robustes et les conditions environnementales difficiles
  • Voyant panoramique en polycarbonate pour une meilleure visibilité du cadran

Documentation et schémas