Chemikalienmanagement

Chemikalienmanagement

Mit den anspruchsvollen Feldmanagementlösungen haben Sie die Bohrloch-Kosten im Griff.

Vermeiden Sie die übermäßige Verwendung von Chemikalien und gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Abrechnung.

Um die Betriebskosten für Leasingaufwendungen zu minimieren, müssen die Asset Manager vor Ort die Dienstleistungen der Lieferanten und die einzelnen Bohrloch-Kosten - wie z. B. für den Chemikalieneinsatz - kontinuierlich überwachen. Der eingeschränkte Zugriff auf Lieferantendaten und ineffektive Lieferketten-Analyse können zu unnötigen Kostensteigerungen und unsachgemäßer Abrechnung führen. Ein mangelnder Einblick in chemische Injektionsprozesse kann Überinjektion und unnötige Kosten zur Folge haben. Außerdem kann es zu Unterinjektion führen, was eine geringere Produktion und höhere Sanierungskosten zufolge hat.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Vermeiden Sie die übermäßige Verwendung von Chemikalien und gewährleisten Sie eine ordnungsgemäße Abrechnung.

Lösung in der Praxis

Chemikalienmanagement

Asset Manager sind oft auf Dritte angewiesen, um die tatsächlichen Mengen für die chemischen Injektionsprozesse zu ermitteln, was sie anfällig für Überbelastungen macht. Emersons Chemical Manager Anwendung verwaltet den Bestand, steuert die Chemikalieninjektionsrate und korreliert diese Mengen produktionsbasiert, so dass der Asset Manager sicher sein kann, dass jederzeit eine korrekte Abrechnung des Chemikalienverbrauchs gewährleistet ist.

Durchflussregelung der Chemikalieneinspritzung

Da die Unterinjektion von Chemikalien so schwerwiegende Folgen hat, haben die meisten Betreiber die chemische Behandlung überinjiziert. Dies ist ein enormer Aufwand, der durch genaue Durchflussmessung und -regelung vermieden werden kann.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.