Medizinische Diagnostik

Klinisches Labor

Emerson bietet Fluid-Control-Lösungen, die den Anforderungen an diagnostische Instrumente in klinischen Labors gerecht werden.

Ventile für medizinisch-diagnostische Laborgeräte

In medizinischen Laboren für Humandiagnostik gibt es keinen Raum für Fehler. Aus diesem Grund wurden die Miniaturventil- und Mikrofluidik-Lösungen von Emerson speziell entwickelt, um Verunreinigungen zu minimieren, weniger Wärme zu erzeugen, das Innenvolumen zu reduzieren und eine präzise Regelung von diagnostischen Reagenzien in medizinisch-diagnostischen Laborgeräten zu ermöglichen. Entwicklung, Fertigung und technischer Support von Emerson stellen sicher, dass Sie genau die Lösung für Ihre klinischen und medizinisch-diagnostischen Laborgeräte erhalten, die Sie benötigen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ventile für medizinisch-diagnostische Laborgeräte

Klinische Laboranwendungen

Abfüllen/Dosieren

Abfüll- und Dosieranwendungen in klinischen Laborgeräten sind entscheidend für die Präzision und Genauigkeit der diagnostischen Testergebnisse. Sie nähern sich mit Detektionstechnologien kleinen µl- und nl-Volumenbereichen. Daher ist es wichtig, das richtige Flüssigkeitsregelventil einzubauen, das eine präzise Steuerung ermöglicht.

Das Portfolio der Miniatur-Absperrventile von Emerson bietet branchenführende Technologien, die eine präzise und wiederholbare Durchflussregelung für sehr kleine Flüssigkeitsmengen bieten.

Reagenzienregelung

Die Entwicklung eines Strömungspfades, um Reagenzien durch ein klinisches Laborgerät zu leiten, kann für einen IVD-Ingenieur eine schwierige Aufgabe sein.  Es muss darauf geachtet werden, dass die Systemkomplexität, die Medienanschlüsse, die Wärmeerzeugung und der Reagenzienabfall reduziert werden und gleichzeitig die Effizienz und Funktionalität des Geräts gewahrt bleibt.

Das Rapid Engineered Solutions-Programm von Emerson rationalisiert das Strömungspfad-Design von Instrumenten durch die Bereitstellung einer vollständig ausgereiften Plug-&-Play-Lösung, die auf Ihren individuellen Anforderungen basiert.  

Abfallbeseitigung

Klinische Diagnoseinstrumente gibt es in vielen verschiedenen Formaten, vom Point-of-Care bis hin zu hochautomatisierten integrierten Systemen.  Die große Bandbreite an Durchsatzkapazitäten dieser Instrumente erfordert unterschiedliche Anforderungen, um verbrauchte Reagenzien und Reaktiongemische sicher zu einem geeigneten Abfallbehältnis zu leiten.

Emerson bietet spezielle Ventile zur Abfallbeseitigung und maßgeschneiderte Lösungen für jede Gerätegröße an.Durch den hohen Durchfluss und die inerten Materialien sind sie ideal für die schnelle Entfernung von flüssigen Abfällen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.