prod-rmt-en-cargo-mon-sys-banner2

Ladungsüberwachungssysteme

Verwenden Sie ein robustes radarbasiertes Ladungsüberwachungssystem, das Ihre operative Sichtbarkeit und Wirksamkeit verbessert. 

Gewährleisten Sie sichere, profitable und effiziente Frachtabläufe

Sie starten mit einem robusten radarbasierten Ladungsüberwachungssystem, das Ihnen zuverlässig genaue Frachtmessdaten liefert, und Sie verwenden dessen Diagnosefunktionen, um die Effektivität zu steigern. Bei potentiellen Problemen steht Ihnen Emersons Serviceteam jederzeit und überall hilfreich zur Seite.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Gewährleisten Sie sichere, profitable und effiziente Frachtabläufe

Medien und Fallstudien

Reliability Above All – Cargo Monitoring System

Emerson Göteborg Sweden, Brand New Rosemount Radar Technology Facility

Lösungen in der Praxis

Füllstand

  • Eine vollständige Palette von Tank-Radarmessgeräten für Offshore- und Marineanwendungen
  • Überragende Qualität und Leistung bei allen Messbedingungen
  • Integration von radarbasiertem Hochstand- und Überfüllalarm

Tank-Radarmessgeräte sind Teil eines der wichtigsten Systeme an Bord jedes Tankers – dem Ladungsüberwachungssystem. Emerson stellt sicher, dass Sie ungeachtet der Bedingungen an Bord die größte Auswahl an Lösungen sowie die zuverlässigsten und präzisesten Messungen zur Verfügung haben.

Druck

  • Präzise und zuverlässige Messung des Ladetank-Dampfdrucks
  • Integrierte Tank-Radarmessgeräte, keine zusätzliche Installation und angemessener Schutz vor der Umgebung

Die Messung des Inertgases oder des Dampfdrucks in Ladetanks ist für einen sicheren und effizienten Betrieb an Bord eines Tankers wichtig. Emerson bietet Dampfdrucksensoren, die äußerst präzise Messungen liefern und in die Tank-Radarmessgeräte integriert sind. Die Lösung erfüllt die SOLAS-Richtlinien für Sekundärmittel beim Dampfschutz.

Temperatur

  • Präzise und zuverlässige Messung der Ladetanktemperatur
  • Widerstandsthermometer (Pt-100) im Schutzrohr mit Temperaturmessumformer am oberen Ende
  • Feldbus-Integration an Tank-Radarmessgerät

Auf vielen Tankern ist die komplette Kontrolle über die Temperatur in den Ladetanks wichtig – sowohl für die betrieblichen Anforderungen, da einige Flüssigkeiten den Transport bei spezifischen Temperaturen erfordern, als auch aus Sicherheitsgründen. Die Bestimmung der standardisierten Lademenge erfordert präzise Kenntnisse über die Temperatur. Die Temperaturmesseinheiten von Emerson bieten wertvolle Daten über integrierte Lösungen, die in das Ladungsüberwachungssystem eingebunden werden können.

Überwachung und Kommunikation

  • Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle ermöglicht einfache Interaktion mit dem Ladungsüberwachungssystem
  • Nahtlose Integration mit anderen Systemen an Bord

Für die Besatzung an Bord sind benutzerfreundliche und zuverlässige Überwachungs- und Kommunikationslösungen an Bord wichtig. Emerson verfügt über Lösungen für die zuverlässige und redundante Überwachung von Feldgeräten mit vollständiger Fehlerdiagnose, um die maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Unsere Workstations bieten hochmoderne Lösungen mit Mensch-Maschine-Schnittstelle.

Hochstands- und Überfüllalarm

  • Integrierter und dennoch vollständig unabhängiger radarbasierter Hochstand- und Überfüllalarm
  • Bis zu drei Radarkanäle liefern Messungen im selben Gerät mit nur einer Deckeinführung

Hochstand- und Überfüllalarmsysteme sind für Tanker und Offshore-Lagereinrichtungen wichtig. Emerson verfügt über einzigartige, patentierte Lösungen für die Messung mit zwei oder sogar drei Radarkanälen in einer Einheit und liefert somit unabhängige Ausgangssignale, die für den Hochstand- und Überfüllalarm verwendet werden können. 

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.