Lösungen für den Motorraum
Wir bieten eine Reihe von Schweißtechnologien an, die Automobilherstellern auf der ganzen Welt helfen, leichtere und verbrauchsärmere Fahrzeuge zu bauen.
eraaaaaaa
Unser vollständiges Spektrum an Schweißtechnik für Bauteile unter der Motorhaube hilft Automobilherstellern bei der Kostenreduzierung und Erfüllung strengerer Kraftstoffnormen. Von Verteilern bis zu Kohlekanistern arbeiten wir mit Herstellern zusammen, um das optimale Schweißverfahren zu bestimmen. Egal, ob wir neue Fortschritte in der Laser-, Vibrations- und Ultraschalltechnologie nutzen oder bewährte Verfahren wie Heizelement-, Infrarot-, Thermo- und Rotationsschweißen anwenden – wir arbeiten mit Ihnen in unseren Anwendungslabors rund um den Globus zusammen, um die richtige Lösung zu entwickeln und umzusetzen.
Das Herabsetzen des Fahrzeuggewichts ist ein wichtiges Ziel bei der Automobilherstellung. Die Schweißtechnologien von Branson tragen dazu bei und unterstützen eine Großserienfertigung. Das Vibrationsschweißen ermöglicht die Herstellung des Krümmers durch die Verbindung zweier Hälften anstatt durch Gießen in einem einzigen Stück. Dadurch werden Kosten und Zykluszeiten reduziert.
Die auf diese Weise hergestellten Krümmer sind in der Lage, den bei der Motorverbrennung entstehenden Druckstößen standzuhalten, und haben sich als Industriestandard durchgesetzt.
Die Turbolader-Technologie erlaubt Automobilherstellern, die gleiche leistungsstarke Performance von Motoren mit kleinerem Hubraum zu erhalten, indem mehr in einen Zylinder gepackt wird, während die Emissionen reduziert werden. Die Kunststoffschweißtechnologien von Branson werden zur Herstellung von Abgasgehäusen für Turbolader verwendet, die einer härteren Betriebsumgebung mit höheren Temperaturen und höherem Druck standhalten können. Mit dieser Technologie können die Hersteller ihr Ziel erreichen, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren und zugleich die Kosten zu senken.
Die Kunststofffügetechnik von Branson spielt bei der Unterstützung von Automobilherstellern in Bezug auf die Reduzierung von schädlichen Emissionen eine aktive Rolle. Durch das Kunststoffschweißen werden Aktivkohlefilter im Antriebsstrang des Fahrzeugs platziert, wo diese chemische Emissionen von Kraftstoffsystemen auffangen, bevor sie in die Umgebung entweichen können. Diese Technologie wird an die individuellen Kundenbedürfnisse angepasst, so dass sie den jeweiligen Anforderungen von Motoren, Kraftstofftankgrößen und gesetzlichen Vorschriften entspricht.
Mit Lasertechnologie von Branson werden Kunststoffteile, die empfindliche oder feine Komponenten enthalten und durch Vibration, Hitze oder andere Schweißmethoden beschädigt werden könnten, sicher miteinander verbunden. Die geringen beim Laserschweißens auftretenden Kräfte sind vibrationsfrei und somit für diese Teile inhärent sicherer. Die Schweißtechnologien von Branson werden zur Herstellung von Schutzgehäusen für das elektronische Steuergerät (ECU) verwendet, da das ECU für den Betrieb eines Fahrzeugs unerlässliche Operationen durchführt. Dazu gehören unter anderem die Steuerung des Kraftstoffeinspritzsystems, des Zündzeitpunkts und des Leerlaufregelsystems.